Кабель DAC от 200G QSFP-DD до 8x25G SFP28 и сборка предназначены для удовлетворения требований высокой плотности стандартных и комбинированных конфигураций разъемов. Подключаемые решения QSFP-DD обеспечивают передачу 200G. Этот модуль с возможностью горячей замены объединяет 8 каналов передачи и 8 каналов приема. Он полностью соответствует стандартам SFF-8472, SFF-8432, QSFP-DD MSA, SFP28 MSA и IEEE802.3bj.
Он подходит для очень коротких расстояний и предлагает очень экономичное решение для подключения Ethernet для взаимосвязи между устройствами, использующими порты 200G QSFPDD и порты 25G SFP28 в ЦОД, высокопроизводительных вычислениях (HPC) и стойках коммутаторов/маршрутизаторов/серверов/хранилищ. и на соседних стойках.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
2m (7ft) Общий совместимый 200G QSFP-DD -> 8x25G SFP28 пассивный DAC Breakout
Общий совместимый 200G QSFP-DD to 8x25G SFP28 Breakout Direct Attached Cable (DAC)& (2 м, пассивный, QSFP-DD to 8 SFP28, 28AWG)
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Решение для применения
Особенности
Общий совместимый 200G QSFP-DD to 8x25G SFP28 Breakout Direct Attached Cable (DAC)& (2 м, пассивный, QSFP-DD to 8 SFP28, 28AWG)
Кабель DAC от 200G QSFP-DD до 8x25G SFP28 и сборка предназначены для удовлетворения требований высокой плотности стандартных и комбинированных конфигураций разъемов. Подключаемые решения QSFP-DD обеспечивают передачу 200G. Этот модуль с возможностью горячей замены объединяет 8 каналов передачи и 8 каналов приема. Он полностью соответствует стандартам SFF-8472, SFF-8432, QSFP-DD MSA, SFP28 MSA и IEEE802.3bj.
Он подходит для очень коротких расстояний и предлагает очень экономичное решение для подключения Ethernet для взаимосвязи между устройствами, использующими порты 200G QSFPDD и порты 25G SFP28 в ЦОД, высокопроизводительных вычислениях (HPC) и стойках коммутаторов/маршрутизаторов/серверов/хранилищ. и на соседних стойках.
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$270.00