Патч-кабель Cat6 UTP представляет собой неэкранированный одножильный медный кабель витую пару 23AWG с высокопроизводительными модульными разъёмами на каждом конце. Конструкция Snagless защищает фиксирующие клипсы на разъёмах RJ45 от повреждения или отрыва во время установки. Он превосходит по производительности стандарт сетевого кабеля Cat6 Ethernet и предлагает экономичное решение для применения в ЦОД Gigabit Ethernet, поддерживая 1000 Мбит/с и 550 МГц в пределах 100 метров от кабеля.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
1ft (0.3m) неэкранированный (UTP) Ethernet сетевой патч-корд Cat6, LSZH, Snagless, серый
Cat6 Snagless неэкранированный (UTP) LSZH сетевой патч-корд Ethernet, 23AWG, 1000Base-T
Решение для применения
Особенности
Патч-корды проходят тест Fluke Patch Cord Test и получают указанный отчёт о тестировании, в который входят NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N, а также RL
Cat6 Snagless неэкранированный (UTP) LSZH сетевой патч-корд Ethernet, 23AWG, 1000Base-T
Патч-кабель Cat6 UTP представляет собой неэкранированный одножильный медный кабель витую пару 23AWG с высокопроизводительными модульными разъёмами на каждом конце. Конструкция Snagless защищает фиксирующие клипсы на разъёмах RJ45 от повреждения или отрыва во время установки. Он превосходит по производительности стандарт сетевого кабеля Cat6 Ethernet и предлагает экономичное решение для применения в ЦОД Gigabit Ethernet, поддерживая 1000 Мбит/с и 550 МГц в пределах 100 метров от кабеля.
Патч-корды проходят тест Fluke Patch Cord Test и получают указанный отчёт о тестировании, в который входят NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N, а также RL
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$4.20