Одномодовый нечувствительный к изгибам оптоволоконный кабель OS2 9/125 мкм имеет меньшее затухание при изгибе или скручивании по сравнению с традиционными оптоволоконными кабелями, что сделает установку и техническое обслуживание волоконно-оптических кабелей более эффективными. Это также может сэкономить больше места для прокладки кабелей высокой плотности в ЦОД, корпоративных сетях, телекоммуникационных комнатах, фермах серверов, сетях облачных хранилищ и в любых местах, где требуются волоконно-оптические соединительные кабели.
Этот кабель идеально подходит для подключения Ethernet-соединений 1G/10G/40G/100G. Он может передавать данные на расстояние до 10 км при 1310 нм или до 40 км при 1550 нм.