The 400G QSFP-DD to 2x200G QSFP56 breakout Active Optical Cable operates over Multi-Mode Fiber (MMF). This breakout cable is compliant with IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 and CMIS 4.0. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters.
It provides connectivity between system units with a 400GbE connector on one side and two separate 200GbE connectors on the other side and is suitable for Data Center Appications.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
3m (10ft) Общий совместимый 400G QSFP-DD -> 2x200G QSFP56 AOC Breakout
#150951
#150951
US$1,290.00
FS P/N: QDD-400G-2QAO03FS P/N: QDD-400G-2QAO03
Заказы 20
Отзывы 2
Вопрос 1
Задержка поставки, Ship by 03 июл, 2024
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
Generic Compatible 400G QSFP-DD to 2x200G QSFP56 AOC Cable(3-meter, QSFP-DD to QSFP56)
Specifications
Артикул
QDD-2Q56AO03
Название поставщика
FS
Form Factor
QSFP-DD to 2x QSFP56
Максимальная скорость передачи данных
425Gbps(8x53.125Gb/s)
Длина кабеля
3m (10ft)
Тип кабеля
OM3
Wavelength
850nm
Минимальный радиус изгиба
30mm
Transmitter Type
VSCEL
Receiver Type
PD
Потребляемая мощность
≤11W
Материал оболочки
LSZH
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Modulation Format
8x 50G-PAM4 to Dual 4x 50G-PAM4
DDM/DOM
Supported
Commercial Температура Range
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
FEC Function
RS-FEC
Протоколыs
IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, CMIS 4.0, OIF-CEI-04.0
Warranty
5 Years
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Описание
Generic Compatible 400G QSFP-DD to 2x200G QSFP56 AOC Cable(3-meter, QSFP-DD to QSFP56)
The 400G QSFP-DD to 2x200G QSFP56 breakout Active Optical Cable operates over Multi-Mode Fiber (MMF). This breakout cable is compliant with IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 and CMIS 4.0. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters.
It provides connectivity between system units with a 400GbE connector on one side and two separate 200GbE connectors on the other side and is suitable for Data Center Appications.
Specifications
Артикул
QDD-2Q56AO03
Название поставщика
FS
Form Factor
QSFP-DD to 2x QSFP56
Максимальная скорость передачи данных
425Gbps(8x53.125Gb/s)
Длина кабеля
3m (10ft)
Тип кабеля
OM3
Wavelength
850nm
Минимальный радиус изгиба
30mm
Transmitter Type
VSCEL
Receiver Type
PD
Потребляемая мощность
≤11W
Материал оболочки
LSZH
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Modulation Format
8x 50G-PAM4 to Dual 4x 50G-PAM4
DDM/DOM
Supported
Commercial Температура Range
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
FEC Function
RS-FEC
Протоколыs
IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, CMIS 4.0, OIF-CEI-04.0
Warranty
5 Years
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$1,290.00
Задержка поставки