The 400G QSFP-DD to 4 QSFP56 Active Optical Breakout Cables are designed for use in 400 Gigabit Ethernet links over OM3 multimode fibers, each operating at data rates of up to 53.125Gbps per channel by PAM4 modulation. This breakout cable is compliant with IEEE 802.3cd, OIF-CEI, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS, IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665 standards.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
10m (33ft) FS совместимый с Mellanox, 400G QSFP-DD -> 4x100G QSFP56 AOC Breakout
Hot #150605
Hot #150605
US$1,520.00
FS P/N: QDD-400G-4QAO10FS P/N: QDD-400G-4QAO10
Заказы 45
Отзывы 2
Вопрос 1
Длина:
Задержка поставки, Ship by 01 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
FS for Mellanox Compatible 400G QSFP-DD AOC (10-meter,QSFP-DD to 4x QSFP56)
Specifications
Артикул
QDD-4Q56AO10
Название поставщика
FS
Form Factor
QSFP-DD to QSFP56
Максимальная скорость передачи данных
400Gbps
Длина кабеля
10m (33ft)
Тип кабеля
OM3
Wavelength
850nm
Минимальный радиус изгиба
30mm
Transmitter Type
VSCEL
Receiver Type
PIN
Потребляемая мощность
400G <10W
100G<3W
100G<3W
Материал оболочки
LSZH
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Modulation Format
4x 100G-PAM4
DDM/DOM
Supported
Commercial Температура Range
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколыs
IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS-Rev4.0, SFF-8024, IEEE 802.3bs Annex120E
Host FEC
Pre-FEC BER 2.4E-4
Применение
400G Ethernet
Warranty
5 Years
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 2
Более
Сценарий 1
Посмотреть товары Сценарий 2
Посмотреть товары Сценарий 3
Посмотреть товары Описание
FS for Mellanox Compatible 400G QSFP-DD AOC (10-meter,QSFP-DD to 4x QSFP56)
The 400G QSFP-DD to 4 QSFP56 Active Optical Breakout Cables are designed for use in 400 Gigabit Ethernet links over OM3 multimode fibers, each operating at data rates of up to 53.125Gbps per channel by PAM4 modulation. This breakout cable is compliant with IEEE 802.3cd, OIF-CEI, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS, IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665 standards.
Specifications
Артикул
QDD-4Q56AO10
Название поставщика
FS
Form Factor
QSFP-DD to QSFP56
Максимальная скорость передачи данных
400Gbps
Длина кабеля
10m (33ft)
Тип кабеля
OM3
Wavelength
850nm
Минимальный радиус изгиба
30mm
Transmitter Type
VSCEL
Receiver Type
PIN
Потребляемая мощность
400G <10W
100G<3W
100G<3W
Материал оболочки
LSZH
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Modulation Format
4x 100G-PAM4
DDM/DOM
Supported
Commercial Температура Range
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколыs
IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS-Rev4.0, SFF-8024, IEEE 802.3bs Annex120E
Host FEC
Pre-FEC BER 2.4E-4
Применение
400G Ethernet
Warranty
5 Years
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 2
Более
Сценарий 1
Посмотреть товары Сценарий 2
Посмотреть товары Сценарий 3
Посмотреть товары Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$1,520.00
Задержка поставки