The FS for Mellanox Compatible 400G QSFP-DD to 2x200G QSFP56 breakout Active Optical Cable operates over Multi-Mode Fiber (MMF). This breakout cable is compliant with IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 and CMIS 4.0. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters.
It provides connectivity between system units with a 400GbE connector on one side and two separate 200GbE connectors on the other side and is suitable for Data Center Appications.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
5m (16ft) FS совместимый с Mellanox, 400G QSFP-DD -> 2x200G QSFP56 AOC Breakout
#148462
#148462
US$1,300.00
FS P/N: QDD-400G-2QAO05FS P/N: QDD-400G-2QAO05
Заказы 13
Отзывы 2
Вопросы 2
Задержка поставки, 26 июн, 2024
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
FS for Mellanox Compatible 400G QSFP-DD to 2x200G QSFP56 AOC Cable(5-meter, QSFP-DD to QSFP56)
Specifications
Артикул
QDD-2Q56AO05
Название поставщика
FS
Form Factor
QSFP-DD to 2x QSFP56
Максимальная скорость передачи данных
425Gbps(8x53.125Gb/s)
Длина кабеля
5m (16ft)
Тип кабеля
OM3
Wavelength
850nm
Минимальный радиус изгиба
30mm
Transmitter Type
VSCEL
Receiver Type
PD
Потребляемая мощность
≤11W
Материал оболочки
LSZH
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Modulation Format
8x 50G-PAM4 to Dual 4x 50G-PAM4
DDM/DOM
Supported
Commercial Температура Range
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Warranty
5 Years
Протоколыs
IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, CMIS 4.0, OIF-CEI-04.0
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 2
Более
Сценарий 1
Посмотреть товары Сценарий 2
Посмотреть товары Сценарий 3
Посмотреть товары Описание
FS for Mellanox Compatible 400G QSFP-DD to 2x200G QSFP56 AOC Cable(5-meter, QSFP-DD to QSFP56)
The FS for Mellanox Compatible 400G QSFP-DD to 2x200G QSFP56 breakout Active Optical Cable operates over Multi-Mode Fiber (MMF). This breakout cable is compliant with IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 and CMIS 4.0. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters.
It provides connectivity between system units with a 400GbE connector on one side and two separate 200GbE connectors on the other side and is suitable for Data Center Appications.
Specifications
Артикул
QDD-2Q56AO05
Название поставщика
FS
Form Factor
QSFP-DD to 2x QSFP56
Максимальная скорость передачи данных
425Gbps(8x53.125Gb/s)
Длина кабеля
5m (16ft)
Тип кабеля
OM3
Wavelength
850nm
Минимальный радиус изгиба
30mm
Transmitter Type
VSCEL
Receiver Type
PD
Потребляемая мощность
≤11W
Материал оболочки
LSZH
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Modulation Format
8x 50G-PAM4 to Dual 4x 50G-PAM4
DDM/DOM
Supported
Commercial Температура Range
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Warranty
5 Years
Протоколыs
IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, CMIS 4.0, OIF-CEI-04.0
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 2
Более
Сценарий 1
Посмотреть товары Сценарий 2
Посмотреть товары Сценарий 3
Посмотреть товары Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$1,300.00
Задержка поставки