VMS-201C — это интегрированная платформа видеонаблюдения для применения в малых и средних предприятиях. Она может подключать и управлять такими устройствами, как IPC, NVR, терминал распознавания лиц, декодер, сетевая клавиатура, контроллер доступа, контроллер сигнализации. VMS-201C проста в развёртывании, стабильна и масштабируема, и она широко применяется в областях на основе LAN, таких как жилые районы, здания, университетские городки, гостиницы, магазины розничной торговли, а также в областях на основе WAN, таких как сетевые магазины. Он совместим с протоколом ONVIF Profile S, что обеспечивает взаимодействие с многочисленными сторонними устройствами.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
VMS-201C, универсальная платформа системы управления видео, подключение и управление 250 устройствами, 500 видеоканалами
VMS-201C, универсальная платформа системы управления видео, подключение и управление 250 устройствами, 500 видеоканалами
Решение для применения
Особенности
Эта VMS совместима с устройствами, поддерживающими ONVIF и RTSP, поэтому вы можете легко установить стабильную и разнообразную сеть без необходимости проверять длинный список совместимости.
Веб-браузер и мобильное приложение доступны для просмотра, управления и записи камеры через подключённую VMS, компьютер или мобильный телефон.
VMS-201C, универсальная платформа системы управления видео, подключение и управление 250 устройствами, 500 видеоканалами
VMS-201C — это интегрированная платформа видеонаблюдения для применения в малых и средних предприятиях. Она может подключать и управлять такими устройствами, как IPC, NVR, терминал распознавания лиц, декодер, сетевая клавиатура, контроллер доступа, контроллер сигнализации. VMS-201C проста в развёртывании, стабильна и масштабируема, и она широко применяется в областях на основе LAN, таких как жилые районы, здания, университетские городки, гостиницы, магазины розничной торговли, а также в областях на основе WAN, таких как сетевые магазины. Он совместим с протоколом ONVIF Profile S, что обеспечивает взаимодействие с многочисленными сторонними устройствами.
Эта VMS совместима с устройствами, поддерживающими ONVIF и RTSP, поэтому вы можете легко установить стабильную и разнообразную сеть без необходимости проверять длинный список совместимости.
Веб-браузер и мобильное приложение доступны для просмотра, управления и записи камеры через подключённую VMS, компьютер или мобильный телефон.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$1,699.00