FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается QDD-400G-AO20.
Это изображение касается QDD-400G-AO20.
Это изображение касается QDD-400G-AO20.
Это изображение касается QDD-400G-AO20.
Это изображение касается QDD-400G-AO20.
Это изображение касается QDD-400G-AO20.
Это изображение касается QDD-400G-AO20.
Это изображение касается QDD-400G-AO20.
Это изображение касается QDD-400G-AO20.
Это изображение касается QDD-400G-AO20.

20m (66ft) Dell AOC-Q56DD-400G-20M совместимый 400G QSFP-DD AOC

#146402
#146402

≤11 Вт 30 мм Волокно

US$1,180.00
FS P/N: QDD-400G-AO20
FS P/N: QDD-400G-AO20
Заказы 2
Отзывы 2
Вопрос 1
Задержка поставки, Ship by 01 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$83.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Dell AOC-Q56DD-400G-20M Compatible 400G QSFP-DD AOC (20-meter, QSFP-DD to QSFP-DD)

The 400G QSFP-DD active optical cables are designed for use in 400 Gigabit Ethernet links over OM4 multimode fibers, and contain eight multi-mode fibers (MMF) optic transceivers per end, each operating at data rates of up to 53Gb/s. This active optical cable is compliant with IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA and QSFP-DD-CMIS-rev4p0.

Specifications
Артикул Dell
AOC-Q56DD-400G-20M
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD to QSFP-DD
Макс. скорость передачи данных
400 Гбит/с
Длина кабеля
20m (66ft)
Тип кабеля
OM4
Длина волны
850 нм
Минимальный радиус изгиба
30 мм
Тип передатчика
VSCEL
Тип приемника
850 нм PD
Потребляемая мощность
≤11 Вт
Материал оболочки
LSZH
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX встроенный CDR
Формат модуляции
PAM4
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA,QSFP-DD-CMIS-rev4p0
Встроенный FEC
Нет
Применение
8x 50G-PAM4
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.

Решение для применения

Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары

Особенности

Создайте прочную основу 400G в ЦОД
AOC 400G QSFP-DD подходит для небольших расстояний и предлагает гибкий способ подключения внутри стоек и между стойками.
Полностью обновлен до скорости 400G
Обширное информационное взаимодействие
Экономичный и качественный
Низкое энергопотребление для энергосбережения
В кабеле AOC используется технология с низким энергопотреблением, которая может снизить энергопотребление и снизить расходы на электроэнергию.
≤10,5 Вт на конец
Низкое энергопотребление
Легче по весу
По сравнению с DAC
30 мм
Минимальный радиус изгиба для удобной прокладки кабелей
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Описание

Dell AOC-Q56DD-400G-20M Compatible 400G QSFP-DD AOC (20-meter, QSFP-DD to QSFP-DD)

The 400G QSFP-DD active optical cables are designed for use in 400 Gigabit Ethernet links over OM4 multimode fibers, and contain eight multi-mode fibers (MMF) optic transceivers per end, each operating at data rates of up to 53Gb/s. This active optical cable is compliant with IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA and QSFP-DD-CMIS-rev4p0.

Specifications
Артикул Dell
AOC-Q56DD-400G-20M
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD to QSFP-DD
Макс. скорость передачи данных
400 Гбит/с
Длина кабеля
20m (66ft)
Тип кабеля
OM4
Длина волны
850 нм
Минимальный радиус изгиба
30 мм
Тип передатчика
VSCEL
Тип приемника
850 нм PD
Потребляемая мощность
≤11 Вт
Материал оболочки
LSZH
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX встроенный CDR
Формат модуляции
PAM4
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA,QSFP-DD-CMIS-rev4p0
Встроенный FEC
Нет
Применение
8x 50G-PAM4
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары
Особенности
Создайте прочную основу 400G в ЦОД
AOC 400G QSFP-DD подходит для небольших расстояний и предлагает гибкий способ подключения внутри стоек и между стойками.
Полностью обновлен до скорости 400G
Обширное информационное взаимодействие
Экономичный и качественный
Низкое энергопотребление для энергосбережения
В кабеле AOC используется технология с низким энергопотреблением, которая может снизить энергопотребление и снизить расходы на электроэнергию.
≤10,5 Вт на конец
Низкое энергопотребление
Легче по весу
По сравнению с DAC
30 мм
Минимальный радиус изгиба для удобной прокладки кабелей
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.

Вопросы и ответы

Отзывы

US$1,180.00

Задержка поставки