The 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP56 DAC breakout cable assembly is designed to meet the high density requirements of standard and combo connector configurations. QSFP-DD pluggable solutions enable 400G transmission. This hot-swappable transceiver integrates 8 transmit and 8 receive channels. It is fully compliant with SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, and IEEE802.3cd standards.
QSFP-DD to 4xQSFP56 cable assemblies are high performance, high bandwidth and cost effective interconnect solutions that support 400G standard applications with different data rates.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
1m (3ft) Общий совместимый 400G QSFP-DD -> 4x100G QSFP56 пассивный DAC Breakout
Hot #139216
Hot #139216
US$129.00
FS P/N: QDD-400G-4QPC01FS P/N: QDD-400G-4QPC01
Заказы 149
Отзывы 2
Вопросы 5
Длина:
11 на глобальном складе, 20 май, 2024
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
Generic Compatible 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP56 DAC Breakout Cable (1-meter, Passive, QSFP-DD to 4 QSFP56, 30AWG)
Specifications
Артикул
Q-4Q56PC01
Название поставщика
FS
Тип разъёма
QSFP-DD to 4 QSFP56
Максимальная скорость передачи данных
400Gbps
Минимальный радиус изгиба
35mm
Провод AWG
30AWG
Длина кабеля
1m (3ft)
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Commercial Температура Range
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Источник питания
3.3V
Протоколыs
SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, IEEE802.3 cd
Потребляемая мощность
<0,1 Вт
Modulation Method
400G-8x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
Применение
400G Ethernet
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 1
Посмотреть товары Сценарий 2
Посмотреть товары Описание
Generic Compatible 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP56 DAC Breakout Cable (1-meter, Passive, QSFP-DD to 4 QSFP56, 30AWG)
The 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP56 DAC breakout cable assembly is designed to meet the high density requirements of standard and combo connector configurations. QSFP-DD pluggable solutions enable 400G transmission. This hot-swappable transceiver integrates 8 transmit and 8 receive channels. It is fully compliant with SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, and IEEE802.3cd standards.
QSFP-DD to 4xQSFP56 cable assemblies are high performance, high bandwidth and cost effective interconnect solutions that support 400G standard applications with different data rates.
Specifications
Артикул
Q-4Q56PC01
Название поставщика
FS
Тип разъёма
QSFP-DD to 4 QSFP56
Максимальная скорость передачи данных
400Gbps
Минимальный радиус изгиба
35mm
Провод AWG
30AWG
Длина кабеля
1m (3ft)
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Commercial Температура Range
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Источник питания
3.3V
Протоколыs
SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, IEEE802.3 cd
Потребляемая мощность
<0,1 Вт
Modulation Method
400G-8x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
Применение
400G Ethernet
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 1
Посмотреть товары Сценарий 2
Посмотреть товары Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$129.00
11 на глобальном складе