Используя 4-мегапиксельную CMOS-матрицу с прогрессивной разверткой и фиксированным объективом 4.8-120 мм сетевая камера может обеспечить профессиональное решение для видеонаблюдения и безопасности высокой четкости. Благодаря инфракрасному диапазону до 100 м ( 328 фута) , камера также может передавать четкое видео ночью. Предназначен для использования в помещении и на открытом воздухе, идеально подходит для дома, магазина и других предприятий МСП. Он совместим с протоколами ONVIF Profile G, Profile M, Profile S и Profile T, что обеспечивает взаимодействие с многочисленными сторонними устройствами.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
IPC425-4M-P, Super HD 4MP PTZ купольная IP-камера, панорамирование и наклон 25-кратный оптический зум, наружной/внутренней IP-камерой PoE с варифокальным объективом 4.8-120 мм
IPC425-4M-P, Super HD 4MP PTZ купольная сетевая камера, Pan Tilt 25-кратный оптический зум, наружная/внутренняя IP-камера PoE с варифокальным объективом 4.8-120 мм
30.81°-1.54° (V),
64.20°-3.23°(D)
Решение для применения
Особенности
Панорамный угол обзора 360 ° и мощная функция 25-кратного оптического увеличения позволяют вам иметь широкое поле зрения, а также фокусироваться с мельчайшими деталями, что позволяет вам сразу же обратить внимание на связанные события.
Эта камера совместима с устройствами, поддерживающими ONVIF, поэтому вы можете легко установить стабильную и разнообразную сеть без необходимости сверяться с длинным списком совместимости.
Веб-браузер, VMS (программное обеспечение для управления видео) и мобильное приложение доступны для просмотра, управления и записи камеры через подключенный сетевой видеорегистратор, компьютер или мобильный телефон.
IPC425-4M-P, Super HD 4MP PTZ купольная сетевая камера, Pan Tilt 25-кратный оптический зум, наружная/внутренняя IP-камера PoE с варифокальным объективом 4.8-120 мм
Используя 4-мегапиксельную CMOS-матрицу с прогрессивной разверткой и фиксированным объективом 4.8-120 мм сетевая камера может обеспечить профессиональное решение для видеонаблюдения и безопасности высокой четкости. Благодаря инфракрасному диапазону до 100 м ( 328 фута) , камера также может передавать четкое видео ночью. Предназначен для использования в помещении и на открытом воздухе, идеально подходит для дома, магазина и других предприятий МСП. Он совместим с протоколами ONVIF Profile G, Profile M, Profile S и Profile T, что обеспечивает взаимодействие с многочисленными сторонними устройствами.
30.81°-1.54° (V),
64.20°-3.23°(D)
Панорамный угол обзора 360 ° и мощная функция 25-кратного оптического увеличения позволяют вам иметь широкое поле зрения, а также фокусироваться с мельчайшими деталями, что позволяет вам сразу же обратить внимание на связанные события.
Эта камера совместима с устройствами, поддерживающими ONVIF, поэтому вы можете легко установить стабильную и разнообразную сеть без необходимости сверяться с длинным списком совместимости.
Веб-браузер, VMS (программное обеспечение для управления видео) и мобильное приложение доступны для просмотра, управления и записи камеры через подключенный сетевой видеорегистратор, компьютер или мобильный телефон.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$1,079.00