FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается FHD-3MTP18LCDSMFA.
00:31
Это изображение касается Product family portrait.
Это изображение касается Size display.
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается Port detail display.
Это изображение касается Front display.
Это изображение касается .
Это изображение касается FHD-3MTP18LCDSMFA.
Это изображение касается Product family portrait.
Это изображение касается Size display.
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается Port detail display.
Это изображение касается Front display.
Это изображение касается .

Оптическая кассета 3 x MTP®-12, 36 волокон OS2 SM, тип A, 3 x 12F MTP® – 18 x закрытых LC Duplex (синий), макс. 0.35 дБ

Hot #105333
Hot #105333

OS2 3x MTP®-12 До 144F в стоечном кроссе 1U FHD™

US$249.00
FS P/N: FHD-3MTP18LCDSMFA
FS P/N: FHD-3MTP18LCDSMFA
Заказы 1.9K
Отзывы 5
Вопросы 14
68 на глобальном складе, 12 авг, 2024
72 шт. в пути, 26 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Кассета FHD™ MTP®-12 - Shuttered LC Duplex Plug-N-Play, Elite, 36 волокна, OS2 9/125 мкм SMF

Кассетные модули MTP® сверхвысокой плотности серии FHD™ (FS High Density) предлагают 12-волоконный адаптер MTP® на задней панели устройств, направляемый к дуплексным адаптерам LC на переднем поле патчей, которые соединяются с сборками кабелей высокой плотности для различных применения. Специальная конструкция заглушек заменяет стандартные пылезащитные колпачки, чтобы гарантировать, что торцы соединителей никогда не подвергаются воздействию частиц пыли.

Кассета MTP®-12 обеспечивает высокую плотность и рентабельность развертывания 10G и простейший переход на 40, 100 и даже 400G. Кассета позволяет развернуть 144 волокна в стойке серии FHD™ (1 RU).

Описание
Количество волокон
36 волокон
Тип волокна
OS2 9/125 мкм
Тип переднего разъёма
Shuttered LC Duplex (синий)
Количество портов LC
18 Ports
Тип заднего разъёма
US Conec MTP® APC (закреплено)
Количество портов MTP
3 порта
Адаптер MTP
Key Up to Key Down
Тип корпуса
Кассета
Материал рукава
Циркониевая керамика
Материал корпуса кассеты
Алюминий (AL5052)
Полярность
Тип А
Размеры (ВхШхГ)
1.38''x4.29''x4.64'' (35x109x118 мм)
Вносимая потеря
MTP≤0.35 дБ, LC≤0.2 дБ
Обратные потери
MTP≥60 дБ, LC≥50 дБ
Стандарт
Соответствует RoHS
Применение
Совместимость с корпусами серии FHD™
* MTP является зарегистрированным товарным знаком US Conec Ltd. US Conec и FS.COM являются партнерами по поставке высокопроизводительных товаров серии MTP.
.
* FHD является зарегистрированной торговой маркой компании FS.COM Ltd.
.
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Решение для применения
Особенности
Обеспечение быстрого подключения и развертывания

Кассеты FHD™ (FS High Density) для оптоволокна быстро вставляются в корпуса, а модульная конструкция облегчает развертывание или расширение инфраструктуры по мере роста скорости вашей сети в будущем.

Очистить нумерацию

Видимая идентификация порта помогает следить за соединением с массивом

Циркониевые керамические втулки

Высокая точность, обеспечивающая максимальное соединение между кабелями

Внутренний закрытый адаптер

Быстрая и безопасная установка, предотвращение попадания пыли без пылезащитных колпачков

Ультранизкие вносимые потери для стабильной и надежной сети
Благодаря коннекторам и оптоволоконным кабелям премиум-класса он обеспечивает низкие вносимые потери и снижение мощности в условиях ограниченного бюджета мощности и высокоскоростных сетевых средах.
Адаптер US Conec
Сверхнизкий коэффициент IL 0,35 дБ гарантирует стабильную и быструю передачу.
Corning SMF-28® Ultra Fiber
Изгиб нечувствительного волокна со значительно меньшей потерей сигнала.
Управление и обслуживание оптоволоконных каналов с помощью цвета адаптера
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (14)Matching Product (3)MTP® MPO Connector (3)Dimension (2)Application (1)Connection (1)Fiber Connectors Cleaning (1)Mating Times (1)Polarity Type (1)Solutions (1)Specification (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
5
0
0
0
0

P***l

United States

January 20, 2021
5.0
I arranged for the purchase of MTP fibers along with the corresponding cassettes and was provided with the necessary instructions. Thank you all!
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

D***e

United States

November 20, 2020
5.0
High-speed connections can be achieved in the data center, I like their cassettes, they have a variety of options for me to choose from.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0

R***s

United States

August 12, 2020
5.0
We’ve used the FHD fiber cassettes of previous versions. This comes with better design, protecting the connectors from dust particles. No need for the dust caps.
подтвердит покупку
Полезный 9
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели