La bandeja de cables de malla de alambre es un producto ideal para el cableado, ligera pero con buena capacidad de carga. El diseño abierto de la bandeja de cables de malla de alambre de FS permite excelente disipación de calor, instalación flexible y mantenimiento seguro y fácil de manipular en el futuro.
Haz clic para ampliar la imagen
Kit para montaje en techo de bandeja de cables de malla de alambre - 480mm
Kit para montaje en techo de bandeja de cables de malla de alambre - 480mm
Características
Diseño liviano
Campo flexible
Instalación rápida y sencilla
El kit de montaje del gabinete de la bandeja portacables de malla de alambre puede fijar la bandeja de alambre en la varilla roscada con tuercas, colgando del techo. Consulte el caso siguiente para conocer las piezas requeridas y las ubicaciones de instalación.
Estructura de red inteligente
Con materias primas livianas y duraderas, el codo se hace más conveniente y la instalación es flexible y rápida.
Buena disipación de calor
El puente abierto tiene una mejor disipación de calor, lo que prolonga eficazmente la vida útil del cable y cambia el ambiente cerrado, oscuro y húmedo del puente antiguo.
Excelente capacidad de carga
La bandeja portacables de malla de alambre FS tiene solo una quinta parte del peso del puente tradicional, pero la capacidad de carga es un 27% más fuerte que la bandeja portacables tradicional y el puente de escalera.
FS.COM proporciona varios tipos de canalizaciones de fibra. Se pueden instalar fácilmente ya que los accesorios están diseñados de forma exquisita y completa. Simplemente elige el modo de instalación más adecuado según tus necesidades.
Kit para montaje en techo de bandeja de cables de malla de alambre - 480mm
La bandeja de cables de malla de alambre es un producto ideal para el cableado, ligera pero con buena capacidad de carga. El diseño abierto de la bandeja de cables de malla de alambre de FS permite excelente disipación de calor, instalación flexible y mantenimiento seguro y fácil de manipular en el futuro.
Diseño liviano
Campo flexible
Instalación rápida y sencilla
El kit de montaje del gabinete de la bandeja portacables de malla de alambre puede fijar la bandeja de alambre en la varilla roscada con tuercas, colgando del techo. Consulte el caso siguiente para conocer las piezas requeridas y las ubicaciones de instalación.
Estructura de red inteligente
Con materias primas livianas y duraderas, el codo se hace más conveniente y la instalación es flexible y rápida.
Buena disipación de calor
El puente abierto tiene una mejor disipación de calor, lo que prolonga eficazmente la vida útil del cable y cambia el ambiente cerrado, oscuro y húmedo del puente antiguo.
Excelente capacidad de carga
La bandeja portacables de malla de alambre FS tiene solo una quinta parte del peso del puente tradicional, pero la capacidad de carga es un 27% más fuerte que la bandeja portacables tradicional y el puente de escalera.
FS.COM proporciona varios tipos de canalizaciones de fibra. Se pueden instalar fácilmente ya que los accesorios están diseñados de forma exquisita y completa. Simplemente elige el modo de instalación más adecuado según tus necesidades.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
MXN$602