El cable de conexión directa FS para Mellanox MCP7Y40-N001 Compatible 800G OSFP a 4x 200G QSFP112 funciona sobre cobre pasivo, que no requiere alimentación adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este cable multiconector es compatible con los estándares OSFP MSA, QSFP112 MSA e IEEE 802.3ck. Permite conectar un puerto OSFP de 800 G en un extremo y cuatro puertos QSFP112 de 200 G en el otro. Cada extremo contiene codificación EEPROM que ofrece identificación y características del producto al sistema host. Es de bajo consumo y adecuado para interconexiones rentables de corto alcance dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Breakout compatible con FS para Mellanox MCP7Y40-N001 pasivo de cobre de conexión directa de 800G a 4 x 200G QSFP112 OSFP Finned Top, 1m (3ft)
Cable Twinax DAC Breakout pasivo compatible con FS para Mellanox MCP7Y40-N001 800G OSFP a 4x 200G QSFP112 (1 metro, pasivo, OSFP a 4x QSFP112, 28AWG)
Soluciones de conexión
Características
Tipo de cable | Cobre Breakout pasivo | Cobre Breakout pasivo | Cobre Breakout pasivo | Cobre Breakout pasivo |
Velocidad de datos | 800G a 4x 200G | 800G a 2x 400G | 800G a 4x 200G | 800G a 2x 400G |
Tipo de conector | OSFP a 4x QSFP112 | OSFP a 2x QSFP112 | OSFP a 4x OSFP | OSFP a 2x OSFP |
Consumo de energía | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W |
Longitud del cable | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) |
Calibre del cable | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG |
Radio mínimo de curvatura | 26-31mm | 34.5-40.5mm | 26-31mm | 40.5mm |
Material de la chaqueta | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protocolos | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 |
Cable Twinax DAC Breakout pasivo compatible con FS para Mellanox MCP7Y40-N001 800G OSFP a 4x 200G QSFP112 (1 metro, pasivo, OSFP a 4x QSFP112, 28AWG)
El cable de conexión directa FS para Mellanox MCP7Y40-N001 Compatible 800G OSFP a 4x 200G QSFP112 funciona sobre cobre pasivo, que no requiere alimentación adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este cable multiconector es compatible con los estándares OSFP MSA, QSFP112 MSA e IEEE 802.3ck. Permite conectar un puerto OSFP de 800 G en un extremo y cuatro puertos QSFP112 de 200 G en el otro. Cada extremo contiene codificación EEPROM que ofrece identificación y características del producto al sistema host. Es de bajo consumo y adecuado para interconexiones rentables de corto alcance dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, etc.
Tipo de cable | Cobre Breakout pasivo | Cobre Breakout pasivo | Cobre Breakout pasivo | Cobre Breakout pasivo |
Velocidad de datos | 800G a 4x 200G | 800G a 2x 400G | 800G a 4x 200G | 800G a 2x 400G |
Tipo de conector | OSFP a 4x QSFP112 | OSFP a 2x QSFP112 | OSFP a 4x OSFP | OSFP a 2x OSFP |
Consumo de energía | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W |
Longitud del cable | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) |
Calibre del cable | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG |
Radio mínimo de curvatura | 26-31mm | 34.5-40.5mm | 26-31mm | 40.5mm |
Material de la chaqueta | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protocolos | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$4,546