El cable óptico activo NVIDIA MFA7U10-H030 Compatible OSFP a QSFP56 2x 200G Breakout funciona sobre fibra multimodo (MMF). Este cable multiconector es compatible con OSFP Rev. 5.0, SFF-8679, SFF-8661, SFF-8636, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3cd. Proporciona una conexión de un puerto OSFP de 400G en un extremo y a dos puertos QSFP56 de 200G en el otro extremo y es adecuado para conexiones rápidas y sencillas dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Breakout óptico activo compatible con NVIDIA InfiniBand MFA7U10-H030 OSFP 400G a QSFP56 2x200G, 30m (98ft)
#205347
#205347
MXN$23,538
FS P/N: OSFP-400G-2QAO30FS P/N: OSFP-400G-2QAO30
109 vendidos
2 comentarios
3 preguntas
Length:
Prepedido. envío antes de 07 de agto., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Cable AOC OSFP 400G a QSFP56 2x 200G compatible con NVIDIA InfiniBand MFA7U10-H030 (30 metros, OSFP a QSFP56)
Specifications
Compatible con NVIDIA InfiniBand
MFA7U10-H030
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
OSFP a 2× QSFP56
Velocidad máxima de datos
425Gbps(8x53.125Gb/s)
Radio mínimo de curvatura
30mm
Longitud del cable
30m (98ft)
Material de la chaqueta
LSZH
Tipo de cable
Cable óptico
Tipo de receptor
PIN
Tipo de transmisor
VCSEL
Longitud de onda
850nm
AWG del cable
30AWG
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Consumo de energía
OSFP 8W/QSFP56 4W
Protocolos
OSFP Rev. 5.0, SFF-8679, SFF-8661, SFF-8636, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3cd
Formato de modulación
PAM4
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Potencia HPC con la solución InfiniBand de FS Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
400G a dos enlaces de 200G para switch a switch
De 400 G a dos enlaces de 200 G a ConnectX-6
400G a dos enlaces de 200G para switch a switch
Ver productos De 400 G a dos enlaces de 200 G a ConnectX-6
Ver productos Especificaciones
Cable AOC OSFP 400G a QSFP56 2x 200G compatible con NVIDIA InfiniBand MFA7U10-H030 (30 metros, OSFP a QSFP56)
El cable óptico activo NVIDIA MFA7U10-H030 Compatible OSFP a QSFP56 2x 200G Breakout funciona sobre fibra multimodo (MMF). Este cable multiconector es compatible con OSFP Rev. 5.0, SFF-8679, SFF-8661, SFF-8636, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3cd. Proporciona una conexión de un puerto OSFP de 400G en un extremo y a dos puertos QSFP56 de 200G en el otro extremo y es adecuado para conexiones rápidas y sencillas dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
Specifications
Compatible con NVIDIA InfiniBand
MFA7U10-H030
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
OSFP a 2× QSFP56
Velocidad máxima de datos
425Gbps(8x53.125Gb/s)
Radio mínimo de curvatura
30mm
Longitud del cable
30m (98ft)
Material de la chaqueta
LSZH
Tipo de cable
Cable óptico
Tipo de receptor
PIN
Tipo de transmisor
VCSEL
Longitud de onda
850nm
AWG del cable
30AWG
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Consumo de energía
OSFP 8W/QSFP56 4W
Protocolos
OSFP Rev. 5.0, SFF-8679, SFF-8661, SFF-8636, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3cd
Formato de modulación
PAM4
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Potencia HPC con la solución InfiniBand de FS Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
400G a dos enlaces de 200G para switch a switch
De 400 G a dos enlaces de 200 G a ConnectX-6
400G a dos enlaces de 200G para switch a switch
Ver productos De 400 G a dos enlaces de 200 G a ConnectX-6
Ver productos Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$23,538
Prepedido