Los cables ópticos activos de ruptura de 400G QSFP-DD a 4x 100G QSFP28 están diseñados para su uso en enlaces Ethernet de 400 Gigabits sobre fibras multimodo OM3, operando cada uno a velocidades de datos de hasta 53,125Gbps por canal para QSFP- DD mediante modulación PAM4 y 25.78128Gb/s por canal para QSFP28 con soporta FEC. Este cable multiconector es compatible con IEEE 802.3cd, CMIS Rev. 4.0, SFF-8679, SFF-8661 y SFF-8636. Los cables AOC, finos y ligeros, simplifican la gestión del cableado, lo que permite un flujo de aire eficiente del sistema, algo fundamental en racks de alta densidad. Su uso está muy extendido en la nube y los superordenadores debido a su bajo coste, su propuesta de alto valor y su mayor fiabilidad.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de conexión óptico activo compatible genérico de 400G QSFP-DD a 4 x 100G QSFP28, 2m (7ft)
Cable AOC compatible genérico de 400G QSFP-DD a 4x 100G QSFP28 (2 metros, activo, QSFP-DD a 4x QSFP28)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Cable AOC compatible genérico de 400G QSFP-DD a 4x 100G QSFP28 (2 metros, activo, QSFP-DD a 4x QSFP28)
Los cables ópticos activos de ruptura de 400G QSFP-DD a 4x 100G QSFP28 están diseñados para su uso en enlaces Ethernet de 400 Gigabits sobre fibras multimodo OM3, operando cada uno a velocidades de datos de hasta 53,125Gbps por canal para QSFP- DD mediante modulación PAM4 y 25.78128Gb/s por canal para QSFP28 con soporta FEC. Este cable multiconector es compatible con IEEE 802.3cd, CMIS Rev. 4.0, SFF-8679, SFF-8661 y SFF-8636. Los cables AOC, finos y ligeros, simplifican la gestión del cableado, lo que permite un flujo de aire eficiente del sistema, algo fundamental en racks de alta densidad. Su uso está muy extendido en la nube y los superordenadores debido a su bajo coste, su propuesta de alto valor y su mayor fiabilidad.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$33,605