El cable óptico activo 800G QSFP-DD está diseñado para enlaces Ethernet de 800 Gigabits sobre fibra multimodo OM4. Este cable es compatible con IEEE 802.3ck, especificación HW QSFP-DD Rev 6.3 y CMIS Rev 5.0. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
Proporciona una solución rentable en comparación con el uso de transceptores ópticos discretos y cables de conexión ópticos, y es adecuada para conexiones de 800G dentro de racks y entre racks adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable óptico activo 800G QSFP-DD compatible genérico de 30m (98ft)
#196301
#196301
MXN$93,177
FS P/N: QDD-800G-AO30FS P/N: QDD-800G-AO30
6 vendidos
3 comentarios
3 preguntas
Prepedido. envío antes de 03 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Cable genérico compatible 800G QSFP-DD AOC (30 metros, QSFP-DD a QSFP-DD)
Specifications
Número de pieza
QDD800-AO30
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP-DD
Velocidad máxima de datos
800Gbps
Longitud del cable
30m (98ft)
Tipo de cable
OM4
Longitud de onda
850nm
Radio mínimo de curvatura
30mm
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Consumo de energía
12W
DDM/DOM
DDM
FEC
Soportado
Formato de modulación
PAM4
Protocolos
Especificación HW QSFP-DD Rev 6.3, CMIS Rev 5.0
Temperatura comercial
0°C a 70°C
Aplicación
Ethernet
Garantía
5 años
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
800G a 800G
800G a 800G
Ver productos Especificaciones
Cable genérico compatible 800G QSFP-DD AOC (30 metros, QSFP-DD a QSFP-DD)
El cable óptico activo 800G QSFP-DD está diseñado para enlaces Ethernet de 800 Gigabits sobre fibra multimodo OM4. Este cable es compatible con IEEE 802.3ck, especificación HW QSFP-DD Rev 6.3 y CMIS Rev 5.0. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
Proporciona una solución rentable en comparación con el uso de transceptores ópticos discretos y cables de conexión ópticos, y es adecuada para conexiones de 800G dentro de racks y entre racks adyacentes.
Specifications
Número de pieza
QDD800-AO30
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP-DD
Velocidad máxima de datos
800Gbps
Longitud del cable
30m (98ft)
Tipo de cable
OM4
Longitud de onda
850nm
Radio mínimo de curvatura
30mm
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Consumo de energía
12W
DDM/DOM
DDM
FEC
Soportado
Formato de modulación
PAM4
Protocolos
Especificación HW QSFP-DD Rev 6.3, CMIS Rev 5.0
Temperatura comercial
0°C a 70°C
Aplicación
Ethernet
Garantía
5 años
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
800G a 800G
800G a 800G
Ver productos Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$93,177
Prepedido