FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN

México

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO02.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO02.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO02.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO02.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO02.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO02.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO02.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO02.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO02.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO02.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO02.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-AO02.

Cable óptico activo compatible con HPE Aruba, 2m (7ft) 100G QSFP28

#187060
#187060

≤3.5W 7.5mm Fibra óptica

MXN$3,342
FS P/N: QSFP-100G-AO02
FS P/N: QSFP-100G-AO02
24 vendidos
59 comentarios
0 pregunta
1 en almacén US. Recibe tu pedido el 22 de my., 2024
6 en almacén global. Recibe tu pedido el 27 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

AOC compatible con HPE Aruba 100G QSFP28 (2 metros, QSFP28 a QSFP28)

Los cables ópticos activos QSFP28 compatibles con HPE Aruba son conjuntos de fibra de conexión directa con conectores QSFP28 y funcionan a través de fibra multimodo (MMF). Este AOC cumple con los estándares QSFP28 MSA y RoHS-6. Proporciona una solución rentable en comparación con el uso de transceptores ópticos discretos y cables de conexión ópticos y es adecuado para conexiones de 100Gbps dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.

Especificaciones
Número de parte
Q28-AO02
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100 Gbps
Radio de curvatura mínimo
7.5mm
Longitud del cable
2m (7ft)
Material de chaqueta
OFNP
Tipo de cable
Cable óptico
Tipo de receptor
PIN
Tipo de transmisor
VSCEL
Longitud de onda
850nm
CDR
Soportado
MTBF
≈50 millones de horas
Consumo de energía
<3.5W
Fuente de alimentación
3.3V
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
100G Ethernet

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Características

Conectividad 100G para centro de datos
Con 3.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 100G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del conmutador de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Admite configuración en tiempo real con FS BOX

Este cable óptico activo puede cumplir con los requisitos de compatibilidad en tiempo real, actualizar el firmware (número de parte, número de serie, etc.) con FS BOX, lo que lo hace compatible con los interruptores de actualización..

Tipo de cable
Cobre de conexión directa activa
Cobre de conexión directa pasiva
Cable óptico activo
Velocidad máxima de datos
100Gbps
100Gbps
100Gbps
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a QSFP28
Consumo de energía
≤1.5W
≤0.5W
<3.5W
Longitud del cable
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
Alambre AWG
26-30AWG
26-30AWG
/
Radio de curvatura mínimo
33-44.5mm
33-46mm
7.5mm
Tipo de fibra
Cobre
Cobre
Fibra óptica
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
Especificaciones

AOC compatible con HPE Aruba 100G QSFP28 (2 metros, QSFP28 a QSFP28)

Los cables ópticos activos QSFP28 compatibles con HPE Aruba son conjuntos de fibra de conexión directa con conectores QSFP28 y funcionan a través de fibra multimodo (MMF). Este AOC cumple con los estándares QSFP28 MSA y RoHS-6. Proporciona una solución rentable en comparación con el uso de transceptores ópticos discretos y cables de conexión ópticos y es adecuado para conexiones de 100Gbps dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.

Especificaciones
Número de parte
Q28-AO02
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100 Gbps
Radio de curvatura mínimo
7.5mm
Longitud del cable
2m (7ft)
Material de chaqueta
OFNP
Tipo de cable
Cable óptico
Tipo de receptor
PIN
Tipo de transmisor
VSCEL
Longitud de onda
850nm
CDR
Soportado
MTBF
≈50 millones de horas
Consumo de energía
<3.5W
Fuente de alimentación
3.3V
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
100G Ethernet

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 100G para centro de datos
Con 3.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 100G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del conmutador de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Admite configuración en tiempo real con FS BOX

Este cable óptico activo puede cumplir con los requisitos de compatibilidad en tiempo real, actualizar el firmware (número de parte, número de serie, etc.) con FS BOX, lo que lo hace compatible con los interruptores de actualización..

Tipo de cable
Cobre de conexión directa activa
Cobre de conexión directa pasiva
Cable óptico activo
Velocidad máxima de datos
100Gbps
100Gbps
100Gbps
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a QSFP28
Consumo de energía
≤1.5W
≤0.5W
<3.5W
Longitud del cable
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
Alambre AWG
26-30AWG
26-30AWG
/
Radio de curvatura mínimo
33-44.5mm
33-46mm
7.5mm
Tipo de fibra
Cobre
Cobre
Fibra óptica
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$3,342

1 en almacén US
6 en almacén global