Los módulos de inserción Keystone proporcionan una gama completa de soluciones para voz, redes domésticas, oficinas domésticas, audio/vídeo y mucho más. Proporciona conexión de paso con un panel de conexión o placa de pared compatible y conecta dos cables Cat6 sin apantallar para crear un cable más largo.
Haz clic para ampliar la imagen
Adaptador/Acoplador/Conector RJ45 Keystone Cat6, sin blindaje, hembra a hembra - negro (12pzas./paquete)
#185870
#185870
MXN$423
FS P/N: 6IMBK-UFS P/N: 6IMBK-U
502 vendidos
9 comentarios
1 pregunta
60 en almacén global. Recibe tu pedido el 13 de my., 2024
60 en tránsito. entrega antes de 12 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Especificaciones
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Módulo de inserción Keystone de acoplador RJ45 (8P8C) Cat6, UTP
Especificaciones
Tipo de producto
Módulo acoplador Cat6
Color
Negro
Estilo de terminación
Acoplador
Conector
RJ45 hembra
Calibres de conductores admitidos
22-32 AWG Cable
Esquema de cableado
T568A/T568B
Aplicación
Sin blindaje
Dimensiones (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Soporte de velocidad de datos
1000Base-T
Temperatura de funcionamiento
-10°C a 65°C (-14°F a 149°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Garantiza una larga vida útil en aplicaciones exigentes
El chapado en oro ofrece la máxima resistencia a la corrosión
Cumple EIA/TIA Cat6
Módulo probado en fábrica
Amplía la longitud de los cables de red Cat6
Ideal para hogares y oficinas comerciales
Especificaciones
Módulo de inserción Keystone de acoplador RJ45 (8P8C) Cat6, UTP
Los módulos de inserción Keystone proporcionan una gama completa de soluciones para voz, redes domésticas, oficinas domésticas, audio/vídeo y mucho más. Proporciona conexión de paso con un panel de conexión o placa de pared compatible y conecta dos cables Cat6 sin apantallar para crear un cable más largo.
Especificaciones
Tipo de producto
Módulo acoplador Cat6
Color
Negro
Estilo de terminación
Acoplador
Conector
RJ45 hembra
Calibres de conductores admitidos
22-32 AWG Cable
Esquema de cableado
T568A/T568B
Aplicación
Sin blindaje
Dimensiones (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Soporte de velocidad de datos
1000Base-T
Temperatura de funcionamiento
-10°C a 65°C (-14°F a 149°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Garantiza una larga vida útil en aplicaciones exigentes
El chapado en oro ofrece la máxima resistencia a la corrosión
Cumple EIA/TIA Cat6
Módulo probado en fábrica
Amplía la longitud de los cables de red Cat6
Ideal para hogares y oficinas comerciales
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
MXN$423
60 en almacén global