El transceptor proporciona un rendimiento 10GBase-T de hasta 30m a través de un cable de cobre cat6a/cat7 a través de un conector RJ-45. Este transceptor cumple con IEEE 802. 3-2012 e IEEE 802.3ab y SFP MSA. Cada módulo transceptor SFP se prueba individualmente para su uso en una serie de conmutadores, enrutadores, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. Con un bajo consumo de energía, este transceptor SFP 10G intercambiable en caliente y fácil de instalar es ideal para redes empresariales para LAN aplicaciones y otros lugares de redes diferentes que utilizan conexiones de cobre.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco, SFP-10G-T-X 10GBase-T NBase-T SFP+ SGMII cobre RJ-45 30m
Módulo transceptor 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBase-T compatible con Cisco SFP-10G-TX (cobre, 30m, RJ-45)
10G-30m@Cat 6a/7 Cable
10G
SFP+ MSA
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Presentado con 2.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.
Velocidad máxima de datos | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Conector | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
Cable Distance (Max.) | 10/100/1000M:100m 10G:30m | 30m | 80m |
Tipo de cable | Cat6A/Cat7 o mejor | Cat6A/Cat7 o mejor | Cat6A/Cat7 o mejor |
Consumo de energía | <2.5W | <2.3W | <2.5W |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C |
Vídeos
Módulo transceptor 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBase-T compatible con Cisco SFP-10G-TX (cobre, 30m, RJ-45)
El transceptor proporciona un rendimiento 10GBase-T de hasta 30m a través de un cable de cobre cat6a/cat7 a través de un conector RJ-45. Este transceptor cumple con IEEE 802. 3-2012 e IEEE 802.3ab y SFP MSA. Cada módulo transceptor SFP se prueba individualmente para su uso en una serie de conmutadores, enrutadores, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. Con un bajo consumo de energía, este transceptor SFP 10G intercambiable en caliente y fácil de instalar es ideal para redes empresariales para LAN aplicaciones y otros lugares de redes diferentes que utilizan conexiones de cobre.
10G-30m@Cat 6a/7 Cable
10G
SFP+ MSA
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Presentado con 2.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.
Velocidad máxima de datos | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Conector | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
Cable Distance (Max.) | 10/100/1000M:100m 10G:30m | 30m | 80m |
Tipo de cable | Cat6A/Cat7 o mejor | Cat6A/Cat7 o mejor | Cat6A/Cat7 o mejor |
Consumo de energía | <2.5W | <2.3W | <2.5W |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$1,494