El DAC QSFP-DD de 200G permite principalmente enlaces de 200G de gran ancho de banda y admite una velocidad Ethernet de 200G. Proporciona una solución de conexión directa de cobre QSFP-DD a QSFP-DD. Los cables DAC QSFP-DD de 200G son adecuados para enlaces muy cortos y ofrecen una forma rentable de establecer un enlace de 200 Gigabits entre los puertos QSFP-DD de 200G de los conmutadores/routers dentro de los racks y a través de racks adyacentes. FS ofrece actualmente cables de cobre pasivos en longitudes de 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 y 3 metros.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Dell, 0.5m (2ft) 200G QSFP-DD
#158317
#158317
MXN$2,055
FS P/N: QDD-200G-PC005FS P/N: QDD-200G-PC005
34 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Longitud:
Prepedido. envío antes de 02 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Dell 470-ADFD 200G QSFP-DD (0.5m, pasivo, QSFP-DD a QSFP-DD, 30AWG)
Especificaciones
Compatible con Dell
470-ADFD
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP-DD a QSFP-DD
Velocidad máxima de datos
200Gbps
Tipo de fibra
Cobre
Tipo de cable
Twinax pasivo
Longitud de cable
0.5m (2ft)
AWG del cableado
30AWG
Radio de curvatura mínimo
34.5mm
Consumo de energía
<0.1W
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3bj, QSFP-DD MSA, CMIS, SFF-8417
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
200G a 200G
200G con NIC
Ver más
200G a 200G
Ver productos 200G con NIC
Ver productos Arquitectura Spine-Leaf
Ver productos Características
Bajo consumo para ahorrar energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 200 Gigabits entre puertos QSFP-DD-200G dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
≤0.1W
Menor consumo de energía
Cable de cobre
para ahorrar OPEX
34.5mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Especificaciones
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) compatible con Dell 470-ADFD 200G QSFP-DD (0.5m, pasivo, QSFP-DD a QSFP-DD, 30AWG)
El DAC QSFP-DD de 200G permite principalmente enlaces de 200G de gran ancho de banda y admite una velocidad Ethernet de 200G. Proporciona una solución de conexión directa de cobre QSFP-DD a QSFP-DD. Los cables DAC QSFP-DD de 200G son adecuados para enlaces muy cortos y ofrecen una forma rentable de establecer un enlace de 200 Gigabits entre los puertos QSFP-DD de 200G de los conmutadores/routers dentro de los racks y a través de racks adyacentes. FS ofrece actualmente cables de cobre pasivos en longitudes de 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 y 3 metros.
Especificaciones
Compatible con Dell
470-ADFD
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP-DD a QSFP-DD
Velocidad máxima de datos
200Gbps
Tipo de fibra
Cobre
Tipo de cable
Twinax pasivo
Longitud de cable
0.5m (2ft)
AWG del cableado
30AWG
Radio de curvatura mínimo
34.5mm
Consumo de energía
<0.1W
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3bj, QSFP-DD MSA, CMIS, SFF-8417
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
200G a 200G
200G con NIC
Ver más
200G a 200G
Ver productos 200G con NIC
Ver productos Arquitectura Spine-Leaf
Ver productos Características
Bajo consumo para ahorrar energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 200 Gigabits entre puertos QSFP-DD-200G dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
≤0.1W
Menor consumo de energía
Cable de cobre
para ahorrar OPEX
34.5mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$2,055
Prepedido