FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN

México

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre IC6ASFTPPUR.
Esta imagen trata sobre IC6ASFTPPUR.
Esta imagen trata sobre IC6ASFTPPUR.
Esta imagen trata sobre IC6ASFTPPUR.
Esta imagen trata sobre IC6ASFTPPUR.
Esta imagen trata sobre IC6ASFTPPUR.

Cable de red Ethernet industrial Cat6a PUR blindado (S/FTP) 16ft (5m), amarillo

#157907
#157907

Par trenzado Trenzado Cobre desnudo 550MHz PoE+ T568B Prueba de Fluke

MXN$747
FS P/N: IC6ASFTPPUR
FS P/N: IC6ASFTPPUR
38 vendidos
9 comentarios
2 preguntas
Longitud:
Prepedido. envío antes de 09 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cable de red Ethernet industrial Cat6a PUR blindado (SF/UTP) 16ft (5m), amarillo

Los cables de red Ethernet industrial deben estar fabricados con cable de par trenzado de grado industrial, categoría 6A, para instalaciones S/FTP. Es adecuado para la conexión entre equipos de automatización en un entorno industrial, este cable es para aplicaciones de transmisión de datos con una impedancia característica de 100Ω.

Los cables de red Cat6a son una solución rentable para entornos industriales y admiten hasta 10GBase-T y 550MHz en 100 metros de cable. Es totalmente compatible con todas las categorías anteriores. El conductor de los cables de conexión FS cat6a aplica cobre desnudo con alta conductividad eléctrica y baja atenuación de transmisión de señal. El material de la funda es PUR, que es duradero, ignífugo y resistente a la flexión.

Especificaciones
Tipo de cable
Industrial Cat6a
Tipo de blindaje
Blindado (S/FTP)
Chaqueta de cable
PUR
Longitud
16ft(5m) (Incluyendo enchufes)
Material del conductor
Cobre desnudo
Tipo de conductor
Estándar
Velocidad de datos soportada
10GBase-T
Ancho de banda de referencia
550MHz
Calibre (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diámetro exterior del cable (mm)
6.5 ± 0.3
Conectores
RJ45
Pares trenzados
4 pares
Compatibilidad PoE
PoE/PoE+
Clasificación del IP
IP20
Temperatura de funcionamiento
-40 a 80°C (-40 a 176°F)
Temperatura de instalación
-20 a 60°C (-4 a 140°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Especificaciones

Cable de red Ethernet industrial Cat6a PUR blindado (SF/UTP) 16ft (5m), amarillo

Los cables de red Ethernet industrial deben estar fabricados con cable de par trenzado de grado industrial, categoría 6A, para instalaciones S/FTP. Es adecuado para la conexión entre equipos de automatización en un entorno industrial, este cable es para aplicaciones de transmisión de datos con una impedancia característica de 100Ω.

Los cables de red Cat6a son una solución rentable para entornos industriales y admiten hasta 10GBase-T y 550MHz en 100 metros de cable. Es totalmente compatible con todas las categorías anteriores. El conductor de los cables de conexión FS cat6a aplica cobre desnudo con alta conductividad eléctrica y baja atenuación de transmisión de señal. El material de la funda es PUR, que es duradero, ignífugo y resistente a la flexión.

Especificaciones
Tipo de cable
Industrial Cat6a
Tipo de blindaje
Blindado (S/FTP)
Chaqueta de cable
PUR
Longitud
16ft(5m) (Incluyendo enchufes)
Material del conductor
Cobre desnudo
Tipo de conductor
Estándar
Velocidad de datos soportada
10GBase-T
Ancho de banda de referencia
550MHz
Calibre (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diámetro exterior del cable (mm)
6.5 ± 0.3
Conectores
RJ45
Pares trenzados
4 pares
Compatibilidad PoE
PoE/PoE+
Clasificación del IP
IP20
Temperatura de funcionamiento
-40 a 80°C (-40 a 176°F)
Temperatura de instalación
-20 a 60°C (-4 a 140°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$747

Prepedido