La PDU monitorizada proporciona capacidad de monitorización local/remota en tiempo real y evita posibles sobrecargas con una pantalla LCD de intercambio en caliente, al tiempo que ofrece una distribución de energía fiable, de montaje en rack y con varias salidas desde cualquier UPS protegido, generador o fuente de alimentación de entrada de red. Se adapta perfectamente a entornos de TI de alta densidad y es ideal para centros de datos, salas de servidores y armarios de cableado de red. La monitorización remota y local permite el seguimiento in situ y externo de los signos vitales de la PDU y proporciona control de salida para clientes individuales y de red. Pantalla digital que proporciona visualización de la intensidad de corriente, tensión, potencia, dirección IP y otra información de la PDU.
Haz clic para ampliar la imagen
PDU monofásica monitoreada de 12A/120V, 8 tomacorrientes NEMA 5-15R, enchufe NEMA 5-15P, cable de 10ft, montaje en rack 1U
PDU monofásica monitoreada de 12A/120V, 8 tomacorrientes NEMA 5-15R, enchufe NEMA 5-15P, cable de 10ft, montaje en rack 1U
Soluciones de conexión
Características
Garantiza la distribución eficiente de la energía en centros de datos y armarios de red exigentes
Amperímetro intercambiable en caliente
Sustitución y actualización de amperímetros sin afectar a la alimentación de los equipos informáticos
8 tomas NEMA 5-15R
Recomendadas para cualquier aplicación informática o industrial
Cable de alimentación con chip de cobre puro
La gran longitud alcanza fuentes de alimentación distantes, más flexible.
PDU maximiza la eficiencia del centro de datos ofreciendo inteligencia, alertas avanzadas y visibilidad de la cadena de alimentación.
Vídeos
PDU monofásica monitoreada de 12A/120V, 8 tomacorrientes NEMA 5-15R, enchufe NEMA 5-15P, cable de 10ft, montaje en rack 1U
La PDU monitorizada proporciona capacidad de monitorización local/remota en tiempo real y evita posibles sobrecargas con una pantalla LCD de intercambio en caliente, al tiempo que ofrece una distribución de energía fiable, de montaje en rack y con varias salidas desde cualquier UPS protegido, generador o fuente de alimentación de entrada de red. Se adapta perfectamente a entornos de TI de alta densidad y es ideal para centros de datos, salas de servidores y armarios de cableado de red. La monitorización remota y local permite el seguimiento in situ y externo de los signos vitales de la PDU y proporciona control de salida para clientes individuales y de red. Pantalla digital que proporciona visualización de la intensidad de corriente, tensión, potencia, dirección IP y otra información de la PDU.
Garantiza la distribución eficiente de la energía en centros de datos y armarios de red exigentes
Amperímetro intercambiable en caliente
Sustitución y actualización de amperímetros sin afectar a la alimentación de los equipos informáticos
8 tomas NEMA 5-15R
Recomendadas para cualquier aplicación informática o industrial
Cable de alimentación con chip de cobre puro
La gran longitud alcanza fuentes de alimentación distantes, más flexible.
PDU maximiza la eficiencia del centro de datos ofreciendo inteligencia, alertas avanzadas y visibilidad de la cadena de alimentación.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$18,245