El cable óptico activo MFS1S50-V010E compatible QSFP56 a 2x100G QSFP56 funciona sobre fibra multimodo (MMF). Este cable breakout es compatible con IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, SFF-8636 e InfiniBand HDR. Proporciona una conexión de un puerto QSFP56 de 200G en un extremo y a dos puertos QSFP56 de 100G en el otro extremo y es adecuado para realizar conexiones rápidas y sencillas dentro de los racks y entre racks adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable óptico activo (AOC) de breakout compatible con Mellanox MFS1S50-V003E, 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 10m (33ft)
#144124
#144124
MXN$15,298
FS P/N: QSFP-200G-2QAO10FS P/N: QSFP-200G-2QAO10
156 vendidos
2 comentarios
3 preguntas
Longitud:
2 en almacén global. Recibe tu pedido el 31 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Cable óptico activo de breakout compatible con Mellanox MFS1S50-V003E, 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 (10m, QSFP56 a QSFP56)
Especificaciones
Compatible con Mellanox
MFS1S50-V010E
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP56a 2x QSFP56
Velocidad máxima de datos
200Gbps
Longitud de cable
10M(33ft)
Tipo de cable
OM3
Longitud de onda
850nm
Radio de curvatura mínimo
30mm
Tipo de transmisor
VSCEL
Tipo de receptor
PIN
Consumo de energía
≤4.5W
Material de chaqueta
OFNP
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR incorporado
Formato de modulación
PAM4
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665 y SFF-8636, InfiniBand HDR
Garantía
5 años
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Potencia HPC con la solución InfiniBand de FS Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
200G a 200G
200G con NIC
Ver más
200G a 200G
Ver productos 200G con NIC
Ver productos Arquitectura Spine-Leaf
Ver productos Características
Una sólida base de 200G en los centros de datos
El cable multiconector AOC de 200G es adecuado para distancias cortas y ofrece una forma flexible de conexión dentro de los bastidores y entre ellos.
Totalmente actualizado a 200G de velocidad
Interacción masiva de información
Económico y de calidad estable
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switches específico, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Soporta configuración en tiempo real con FS Box
Este cable de AOC puede realizar los requisitos de compatibilidad en tiempo real, y actualizar el firmware (número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box, por lo que es compatible con los switches de actualización.
Especificaciones
Cable óptico activo de breakout compatible con Mellanox MFS1S50-V003E, 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 (10m, QSFP56 a QSFP56)
El cable óptico activo MFS1S50-V010E compatible QSFP56 a 2x100G QSFP56 funciona sobre fibra multimodo (MMF). Este cable breakout es compatible con IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, SFF-8636 e InfiniBand HDR. Proporciona una conexión de un puerto QSFP56 de 200G en un extremo y a dos puertos QSFP56 de 100G en el otro extremo y es adecuado para realizar conexiones rápidas y sencillas dentro de los racks y entre racks adyacentes.
Especificaciones
Compatible con Mellanox
MFS1S50-V010E
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP56a 2x QSFP56
Velocidad máxima de datos
200Gbps
Longitud de cable
10M(33ft)
Tipo de cable
OM3
Longitud de onda
850nm
Radio de curvatura mínimo
30mm
Tipo de transmisor
VSCEL
Tipo de receptor
PIN
Consumo de energía
≤4.5W
Material de chaqueta
OFNP
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR incorporado
Formato de modulación
PAM4
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665 y SFF-8636, InfiniBand HDR
Garantía
5 años
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Potencia HPC con la solución InfiniBand de FS Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
200G a 200G
200G con NIC
Ver más
200G a 200G
Ver productos 200G con NIC
Ver productos Arquitectura Spine-Leaf
Ver productos Características
Una sólida base de 200G en los centros de datos
El cable multiconector AOC de 200G es adecuado para distancias cortas y ofrece una forma flexible de conexión dentro de los bastidores y entre ellos.
Totalmente actualizado a 200G de velocidad
Interacción masiva de información
Económico y de calidad estable
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switches específico, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Soporta configuración en tiempo real con FS Box
Este cable de AOC puede realizar los requisitos de compatibilidad en tiempo real, y actualizar el firmware (número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box, por lo que es compatible con los switches de actualización.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$15,298
2 en almacén global