FS WDMモジュールによるネットワーク容量と効率の向上
WDMは、光ファイバ伝送において、複数の光波長を使用して同じ媒体上でデータを送信する技術です。増大する帯域幅の需要に応えるために光ネットワークが進化するにつれ、ファイバ容量を最大化し、伝送コストを削減するために、高度なコヒーレント技術への依存が高まっています。FSは、400G、25G、10G、1Gを含む包括的なWDM伝送モジュールを提供し、企業のネットワークアプリケーションをサポートしています。
FS WDM伝送モジュールを選ぶ理由
低消費電力
低消費電力で動作するように設計されているため、エネルギーが節約され、運用コストが削減されます。
シンプルな操作
FSボックスは、オンライン構成、診断とトラブルシューティング、チューナブルトランシーバーの波長調整、ボックスプロなど、複数の機能を実現するように設計されています。
テスト能力
WDMモジュールは、性能と品質を保証するために厳格な試験手順が適用されます。
注目製品
お客様のネットワークに適合するCWDM/DWDMモジュールを見つける
Coherent 200/400G DWDM
データセンター相互接続、メトロエリア・アクセスアグリゲーション、長距離ネットワークなどの幅広いユースケースをサポートするコヒーレント光学系により、高いトラフィック需要に対応します。
詳細はこちら
25G CWDM/DWDM
ファイバリソースの効率的な利用を可能にし、企業接続やアクセスネットワークなど、様々なネットワークアプリケーションに適しています。
詳細はこちら
10G CWDM/DWDM
キャンパスネットワーク、FTTH(Fiber-to-the-Home)、企業LANなどのシナリオにおけるネットワーク容量の拡張に最適です。
詳細はこちら
1G CWDM/DWDM
お客様のネットワーク要件に、コスト効率と信頼性の高いソリューションを提供します。
詳細はこちら
ソリューション
- 400Gコヒーレント光モジュールソリューション
- DCI向け400Gコヒーレント光モジュールソリューション
- 高品質専用線ソリューション
ハイライト
効率的で大容量の伝送標準化されたオープンDCIソリューションは、高いS/N比(信号雑音比)耐性を持ち、大容量・長距離伝送を可能にし、光ファイバリソースを最大限に活用します。
柔軟なネットワーク異なる変調モード(QPSK、8QAM、16QAMなど)をサポートし、ポイント・ツー・ポイント、シングル・スパン、マルチ・スパンなど、さまざまなネットワークシナリオに対応します。
複雑なビジネスサポートOTUCn、OTU4、イーサネットなど複数のサービスタイプをサポートします。機器の複雑さや管理コストを抑えながら、お客様の多様なビジネス要件に対応します。
テスト能力
専門的なテスト機器、標準的なテストプロセス、経験豊富なテストエンジニアが、当社製品のあらゆるテストニーズをカバーします。
互換性テスト
wdmトランシーバーモジュールは専門的に符号化され、200以上の対象スイッチでテストされ、相互運用性が証明されています。
光パフォーマンステスト
トランシーバーのアイダイアグラムの状況、受信感度、消光比などをテストします。信号の安定性および伝送の信頼性を保障します。
トラフィックテスト
符号誤り率とパケットロス・レートをテストし、対応する規格に適合させ、トランシーバーの性能を確保します。
リソース
技術資料
- WDMモジュールデータシート
- クイックスタードガイド
- 互換性テストベッド
サービスとサポート
- テクニカルサポート
- ソリューションサポート
- テストサポートセンター
FAQ
- 出荷と配達
- 支払方式
- 製品保証