CFP2-DCO coherentモジュールは、フレックスグリッドDWDM調整をサポートし、LCコネクタを介してシングルモードファイバ(SMF)上で最大80kmまでの400GBase-DCOスループットを提供します。また、デジタル光学監視能力(DOM)をサポートし、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることができます。
ライン側のトランクDWDMデータセンター・インターコネクト(DCI)およびOTU4/OTUCnメトロ光伝送ネットワーク用に設計されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
CFP2-DCO coherentモジュールは、フレックスグリッドDWDM調整をサポートし、LCコネクタを介してシングルモードファイバ(SMF)上で最大80kmまでの400GBase-DCOスループットを提供します。また、デジタル光学監視能力(DOM)をサポートし、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることができます。
ライン側のトランクDWDMデータセンター・インターコネクト(DCI)およびOTU4/OTUCnメトロ光伝送ネットワーク用に設計されています。
P***h
Australia
A***e
United States
J***e
Canada