自動運転システムの開発では、大量のデータ収集とデータ処理が要求され、ワークフロー全体を通じて膨大な計算リソースが必要となります。これは、統合されたフルスタックHPCソリューションの必要性、長期的な設備投資計画、コンピューティングパワーの安定性、インフラ開発サービス、包括的な運用と保守などの課題を提示します。
自動運転用HPCネットワークの展開
FSは、HPCネットワークソリューション向けに、カスタマイズされたハードウェア、導入が容易なアプリケーションおよび管理ソフトウェア、エンドツーエンドのサービスを幅広く提供しています。これにより、企業は顧客に即座に対応し、ネットワークを最大限の効率と安全性で運用し、自動運転に革新をもたらすことができます。
FS HPCネットワークのメリットを探る
標準化されたオペレーティングシステム
このスイッチはPicOS®オペレーティングシステムを実行し、機能開発を加速し、高可用性を強化し、データセンターネットワーク全体で一貫した機能展開を実現します。
統合管理プラットフォーム
AmpCon™は、データセンターネットワークの統一されたコンフィグレーション、モニタリング、メンテナンスを可能にし、コストのかかるダウンタイムや時間のかかる手作業を排除します。
費用対効果の高いソリューション
FSは品質を保証するオリジナル製品を提供します。グローバルなサプライチェーンにより、FSは豊富な製品エコシステムを通じてコストを30%削減するソリューションを提供します。
ソリューション設計と実装
FSのソリューションアーキテクトとサービス・デリバリー・チームは、専門知識と洞察力を駆使して、分析・評価、計画・設計、導入・展開を迅速に完了できるよう支援します。
現地サービス
FSは、米国、欧州、シンガポールにおいて、現地調査、設置、トラブルシューティングなど、迅速かつ信頼性の高い現地サポートサービスを提供し、お客様のコスト削減に貢献しています。
即日出荷
自動化された管理システムを備えた50,000㎡を超えるグローバルな倉庫スペースで、FSは注文の90%の即日出荷を保証し、自己集荷にも対応しています。
ネットワーク管理プラットフォーム
AmpCon™管理プラットフォーム
統合管理プラットフォームは、PicOS®ソフトウェアスイッチのZTP(ゼロタッチプロビジョニング)、導入、設定、ライフサイクル管理を自動化し、1000台のスイッチのリモート導入を可能にします。
PicOS-V仮想オペレーティングシステム
PicOS®ソフトウェアと同じ無料の仮想マシン(VM)はすべての機能を提供し、ユーザーはPicOS®の設定を検証し、ハイパーバイザー上でL2およびL3機能を無償でテストできます。
ネットワークインフラストラクチャー
RS5220 GPUサーバー
Intel® Xeon®スケーラブルプロセッサーで構築された高性能コンピューティングサーバーは、大規模なコンピューティングパワーを提供し、様々なアプリケーションシナリオに合わせてカスタマイズすることができます。
PicOS®データセンタースイッチ
32個のQSFP28ポートを備えたPicOS®スイッチは、ラインレートL3スイッチング、完全なSDN機能、AmpCon™管理プラットフォームとの互換性を提供し、TORまたはスパインスイッチとして展開可能です。
ベアメタルスイッチ
32個のQSFP28ポートと2個のSFP+ポートを備えたベアメタルスイッチは、高密度の可用性を提供し、PicOS®とSONiC OSをサポートし、集中ZTPと管理のためのAmpCon™コントローラを備えています。
ファイアウォール
次世代ファイアウォールは、高いセキュリティ性能、オンデマンドのスケーラビリティ、包括的な高度脅威検知・防御、スマートで自動化されたポリシー運用を提供します。
MCX653106A-HDAT-SP
HPC、クラウド、ハイパースケール、およびストレージプラットフォームにおける効率を最大化するための高性能およびNVIDIAインネットワーク・コンピューティング・アクセラレーション・エンジンを提供します。
XL710BM2-2QP
通信、クラウド、企業ITネットワークソリューションに幅広い相互運用性、重要なパフォーマンスの最適化、俊敏性の向上を提供するよう設計されています。
リソース
注目のソリューション
- RoCEネットワークでHPCを強化
- 高性能コンピューティングネットワークソリューション
トレンド
- PicOS-Vとは?使い方・PicOS®との違いをご紹介
- Pica8ネットワークプラットフォームでネットワークを構築
ニュース
- FSスイッチがPicOS®をサポートし、統合されたネットワーキングを実現
ソリューション設計を始める
ご興味のあるソリューションの購入についてご質問がありますか?フォームにご記入ください。1営業日以内にご返答いたします。