不十分な計算力
既存のネットワークアーキテクチャとハードウェアインフラでは、飛躍的に増大するビジネス需要に対応できません。サーバーやGPUの計算能力が限られているため、ネットワーク帯域幅が不足し、遅延が大きくなっています。
ハイパフォーマンスコンピューティングは、IDCホスティング、教育、科学研究、金融リスク管理などの業界で幅広く活用されています。これらの分野のお客様にとって、中核となる要件は堅牢な計算力であり、それを実現する鍵は高性能なネットワークインフラストラクチャにあります。さらに、顧客はパフォーマンス要件を満たしながら、ネットワークの構築とメンテナンスのコストを削減することも求めています。
既存のネットワークアーキテクチャとハードウェアインフラでは、飛躍的に増大するビジネス需要に対応できません。サーバーやGPUの計算能力が限られているため、ネットワーク帯域幅が不足し、遅延が大きくなっています。
InfiniBand(IB)やファイバチャネル(FC)をベースとした従来のネットワーキングソリューションは、専用ハードウェアに依存し、複雑なデプロイメントを伴うため、ネットワーク構築やメンテナンスのコストはイーサネットの2倍以上となります。
従来のハイパフォーマンスコンピューティングデータセンターネットワークは、FCストレージイーサネット、IBコンピュートネットワーク、イーサネットビジネスで構成されているが、これらは3つの独立した存在であり、一律に管理することはできません。
ネットワークインフラ全体をPFCとECN輻輳で展開することができ、RoCEとRoCEv2トラフィックの効率的な転送を可能にします。
これにより、パケットロスの防止、ノンブロッキング性能、低遅延が保証され、GPUのアイドル時間が効果的に短縮されます。
HPC、AIトレーニング、その他のアプリケーションに安定した高スループットのネットワークを提供します。
従来のIBやFCネットワークに代わって、イーサネット技術に基づくハイパフォーマンスコンピューティングネットワークを導入することで、ネットワーク全体の構築コストを少なくとも50%削減することができます。
これにより、企業は研究、技術革新、事業拡大などの主要分野に多くの資金を割り当てることができ、長期的な経済効果につながります。
イーサネットIPに基づく統合運用管理を導入します。
スイッチのゼロタッチプロビジョニングのような自動メンテナンスソリューションを活用することで、データセンターにおける多数のデバイスの導入という労働集約的なプロセスを簡素化し、運用効率を大幅に改善します。
ご興味のあるソリューションの購入についてご質問がありますか?フォームにご記入ください。1営業日以内にご返答いたします。