チャレンジ
5Gネットワーク展開の主な特徴は、広い帯域幅(最大1Gbps)、低遅延(1ns)、大量接続(106/km²)であり、遅延、帯域幅、ネットワークの柔軟性に関して、5Gネットワークソリューションに高い要求が課せられています。
ファイバの分布が不均一
ブロードバンドの継続的かつ着実な成長により、主要な伝送媒体としてファイバが要求されています。しかし、基地局建設時に光ファイバが偏在するため、基地局ごとにカスタマイズしたソリューションが必要です。
過酷な屋外環境
ワイヤレス光モジュールは、通常、屋外基地局アンテナ、極端な天候(極寒または極暑)、限られた屋外放熱のために使用されます。
より低い遅延要件
5Gワイヤレスアプリケーションのサービスは繊細な性質を持っているため、エンドユーザー体験を向上させるためには、極めて低い遅延が不可欠です。
主なメリット
ファイバベースのカスタムソリューション
既存の光ファイバ資源をベースに、ファイバダイレクトドライブソリューション、パッシブ/アクティブWDMソリューションなど、さまざまなカスタマイズソリューションを提供し、光ファイバ資源を最大限に活用し、新規サイトのコストを削減することができます。
屋外環境に適している
TOハーメチックパッケージは、温度、湿気、清浄度、油汚染、腐食の変化からトランシーバーを保護することができ、産業用温度の光モジュールを導入することで信頼性の高いネットワーク運用を可能にします。
低遅延、低消費電力
低消費電力、低遅延、低コストを特長とするアナログCDR(クロック&データリカバリー)チップを採用します。
ソリューション
関連製品
リソース
お困りですか?
弊社は常にご質問を受付しております。- 12時間以内にアカウントマネジャーによるサポートが受けられます。
- ライブチャット今すぐチャットでご相談ください。