この汎用互換SFP+モジュールは、LCシンプレックスコネクタを介して1270nm-TX/1330nm-RXの波長を使用するシングルモードファイバ(SMF)で最大10kmの25GBase-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、波長を補完する別のモジュールまたはネットワークアプライアンスで使用する必要があります。25Gイーサネット、テレコム、データセンター、5Gネットワークフロントホール向けの25GBASEイーサネット接続オプションを提供し、屋外と屋内の両方の展開に適しています。SFP28 MSA、CPRI、およびeCPRI規格に完全に準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 汎用互換 25GBASE SFP28光モジュール(1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LCシンプレックス SMF)
#96805
#96805
14,264円 (税抜)
FS P/N: SFP28-25G-BX-I15,690円 (税込)
FS P/N: SFP28-25G-BX-I
78 販売数
6 レビュー
6 Q&A
Transceiver Models:
予約受付中、配達予定日2024年5月30日木曜日
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
汎用互換 25GBASE-BX10-U SFP28モジュール(データセンターおよびテレコム向け、SMF、1270nm-TX/1330nm-RX、10km、LC、工業用、DOM)
仕様一覧
型番
SFP28-25G-BX-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送レート
25.78Gbps
波長
1270nm-TX/1330nm-RX
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB BiDi
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-4 ~ 2.5dBm
受信感度
< -12dBm
パワーバジェット
8dB
レシーバー過負荷
2.5dBm
消費電力
< 1.2W
消光比
3dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
CDR
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
SFF-8472、SFF-8402、SFF-8432、SFF-8431、CEI-28G-VSR
保証期間
5年間
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
データセンター向けの25G接続
低電力、高密度、高速を備えたSFP28モジュールは、25G伝送まで迅速に立ち上げるのに役立つ一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
仕様一覧
汎用互換 25GBASE-BX10-U SFP28モジュール(データセンターおよびテレコム向け、SMF、1270nm-TX/1330nm-RX、10km、LC、工業用、DOM)
この汎用互換SFP+モジュールは、LCシンプレックスコネクタを介して1270nm-TX/1330nm-RXの波長を使用するシングルモードファイバ(SMF)で最大10kmの25GBase-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、波長を補完する別のモジュールまたはネットワークアプライアンスで使用する必要があります。25Gイーサネット、テレコム、データセンター、5Gネットワークフロントホール向けの25GBASEイーサネット接続オプションを提供し、屋外と屋内の両方の展開に適しています。SFP28 MSA、CPRI、およびeCPRI規格に完全に準拠しています。
仕様一覧
型番
SFP28-25G-BX-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送レート
25.78Gbps
波長
1270nm-TX/1330nm-RX
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB BiDi
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-4 ~ 2.5dBm
受信感度
< -12dBm
パワーバジェット
8dB
レシーバー過負荷
2.5dBm
消費電力
< 1.2W
消光比
3dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
CDR
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
SFF-8472、SFF-8402、SFF-8432、SFF-8431、CEI-28G-VSR
保証期間
5年間
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
データセンター向けの25G接続
低電力、高密度、高速を備えたSFP28モジュールは、25G伝送まで迅速に立ち上げるのに役立つ一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
14,264円 (税抜)
15,690円 (税込)
予約受付中