FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。

カスタム MTP® PRO 8-144芯 MTP®-12 OM4 マルチモード エリートトランクケーブル

#80734
#80734

フィールドのピンニングと極性変化

12,626円 (税抜)
FS P/N: 12FMTPPROOM4
13,889円 (税込)
FS P/N: 12FMTPPROOM4
2.8K 販売数
22 レビュー
11 Q&A
長さを選択する:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
ファイバ芯数:
12芯 (1x 12F)
ケーブル種類:
OFNPバンチ
コネクタA:
メスUPC 0.35dB
コネクタB:
メスUPC 0.35dB
両極性:
タイプB クロス
引き輪:
なし
ケーブルの色:
マゼンタ
予約受付中、出荷予定日 2024年06月05日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
仕様一覧
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

カスタム MTP PRO 8-144芯 MTP-12 OM4 マルチモード トランクケーブル

MTP® PRO光ファイバは低曲げ損失光ファイバで、MTP® PROコネクタで事前に終端されており、工場で研磨されて低損失のパフォーマンスを実現しています。

MTP® PROの設計はシンプルさと信頼性に重点を置いており、ハウジングを取り外したり、緩んだピンを扱ったりする必要なく、極性とピン構成をすばやく効果的に設定できます。それを特別に設計されたMTP® PROツールに挿入するだけで、コネクタの反対側にある隠しキーを引き出しながら、露出したキーを引っ込めることで、キーの構成を逆にすることができます。

仕様一覧
コネクタA
US Conec MTP® PRO
コネクタB
US Conec MTP® PRO
ファイバ種類
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
40/100Gイーサネット距離
850nmで150m
10Gイーサネット距離
850nmで400m
ガラスファイバ
Corning Clearcurve®
RoHS対応状況
対応
研磨方法
UPC - UPC
最小曲げ半径
7.5mm
挿入損失
≤ 0.35dB
反射減衰量
≥ 20dB
減衰量(λ=850nm)
≤ 2.3 dB/km
減衰量(λ=1300nm)
≤ 0.6 dB/km
トランク直径
3.0mm-17.3mm
ケーブルジャケット
OFNP/LSZH
引張荷重(取付)
66N
引張荷重(長期/短期)
80N/240N
動作温度範囲
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ +85°C(-40 ~ 185℉)
* MTPは、US ConecLtdの登録商標です。US ConecとFS.COMは、高性能MTPシリーズ製品の供給においてパートナーとなっています。

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光パッチケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

極性およびピン交換用MTP® PROトランクケーブル

シンプルさと信頼性を重視した斬新な設計のMTP® PROコネクタは、製品の完全性と性能を確保しながら、現場で迅速かつ効果的に極性とピンを再構成できます。

US Conec MTP® PROコネクタ

スリーブを外すことなく極性やピンを変更できる迅速で効果的な方法です。

Corning® ClearCurve®ファイバ

信号損失を大幅に低減し、厳しい屈曲や困難な配線ルートにも耐えられるよう設計されています。

低曲げ損失ファイバ

7.5mm最小曲げ半径で、ダクトの利用率が向上し、エンクロージャーの小型化が可能です。

極性変更のワンステップ
MTP®PROコネクタは、MTP®-12 MTP® PROトランクケーブルの極性をタイプAからタイプBに、またはその逆に数秒で反転させる便利な方法を提供します。フィールドツールに内蔵された極性変更ポートにコネクタを挿入するだけで、キー設定を逆にすることができます。
MTP PORコネクタのキーを極性変更ポートの「KEY UP」に合わせます。
「カチッ」という音が聞こえるまで、MTP PORコネクタを極性変更ポートに差し込みます。
極性変更ポートからMTP PORコネクタを取り外します。
極性がブラックキー露出からホワイトキー露出オフに変更されます。
簡素化されたピン変更

ピン変更プロセスは、ピン変更ツールとピン変更器を使用して、フィールド構成のコネクタを開かずに、使いやすくフェイルセーフな方法を実現します。MTP PROフィールドツールの詳細については、ここをご覧ください。

仕様一覧

カスタム MTP PRO 8-144芯 MTP-12 OM4 マルチモード トランクケーブル

MTP® PRO光ファイバは低曲げ損失光ファイバで、MTP® PROコネクタで事前に終端されており、工場で研磨されて低損失のパフォーマンスを実現しています。

MTP® PROの設計はシンプルさと信頼性に重点を置いており、ハウジングを取り外したり、緩んだピンを扱ったりする必要なく、極性とピン構成をすばやく効果的に設定できます。それを特別に設計されたMTP® PROツールに挿入するだけで、コネクタの反対側にある隠しキーを引き出しながら、露出したキーを引っ込めることで、キーの構成を逆にすることができます。

仕様一覧
コネクタA
US Conec MTP® PRO
コネクタB
US Conec MTP® PRO
ファイバ種類
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
40/100Gイーサネット距離
850nmで150m
10Gイーサネット距離
850nmで400m
ガラスファイバ
Corning Clearcurve®
RoHS対応状況
対応
研磨方法
UPC - UPC
最小曲げ半径
7.5mm
挿入損失
≤ 0.35dB
反射減衰量
≥ 20dB
減衰量(λ=850nm)
≤ 2.3 dB/km
減衰量(λ=1300nm)
≤ 0.6 dB/km
トランク直径
3.0mm-17.3mm
ケーブルジャケット
OFNP/LSZH
引張荷重(取付)
66N
引張荷重(長期/短期)
80N/240N
動作温度範囲
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ +85°C(-40 ~ 185℉)
* MTPは、US ConecLtdの登録商標です。US ConecとFS.COMは、高性能MTPシリーズ製品の供給においてパートナーとなっています。

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光パッチケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
極性およびピン交換用MTP® PROトランクケーブル

シンプルさと信頼性を重視した斬新な設計のMTP® PROコネクタは、製品の完全性と性能を確保しながら、現場で迅速かつ効果的に極性とピンを再構成できます。

US Conec MTP® PROコネクタ

スリーブを外すことなく極性やピンを変更できる迅速で効果的な方法です。

Corning® ClearCurve®ファイバ

信号損失を大幅に低減し、厳しい屈曲や困難な配線ルートにも耐えられるよう設計されています。

低曲げ損失ファイバ

7.5mm最小曲げ半径で、ダクトの利用率が向上し、エンクロージャーの小型化が可能です。

極性変更のワンステップ
MTP®PROコネクタは、MTP®-12 MTP® PROトランクケーブルの極性をタイプAからタイプBに、またはその逆に数秒で反転させる便利な方法を提供します。フィールドツールに内蔵された極性変更ポートにコネクタを挿入するだけで、キー設定を逆にすることができます。
MTP PORコネクタのキーを極性変更ポートの「KEY UP」に合わせます。
「カチッ」という音が聞こえるまで、MTP PORコネクタを極性変更ポートに差し込みます。
極性変更ポートからMTP PORコネクタを取り外します。
極性がブラックキー露出からホワイトキー露出オフに変更されます。
簡素化されたピン変更

ピン変更プロセスは、ピン変更ツールとピン変更器を使用して、フィールド構成のコネクタを開かずに、使いやすくフェイルセーフな方法を実現します。MTP PROフィールドツールの詳細については、ここをご覧ください。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

12,626円 (税抜)

13,889円 (税込)

予約受付中