FSP150-HS12ホットスワップ可能なDC電源モジュールは、S5800-48F4SR、S5800-48T4S、S5850-24S2Q、およびS5850-24S2Cイーサネットスイッチと互換性があります。システムのダウンタイムなしでホットスワップおよび交換が可能で、シームレスで中断のない動作を提供します。これにより、イーサネットスイッチの内部電源の障害の問題に対する低コストでシンプルなソリューションが提供されます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
ホットスワップ対応DC電源モジュール(150W、S5800-48F4SR、S5800-48T4S、S5850-24S2Q、S5850-24S2C用)
#80589
#80589
50,285円 (税抜)
FS P/N: FSP150-HS1255,314円 (税込)
FS P/N: FSP150-HS12
163 販売数
1 レビュー
4 Q&A
グローバル倉庫5点在庫あり、配達予定日2024年05月23日木曜日
24 点仕入れ中、配達予定日2024年06月24日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
ホットスワップ可能なDC電源モジュール 150W(S5800-48F4SR、S5800-48T4S、S5850-24S2Q、S5850-24S2C用)
仕様一覧
入力電圧範囲
-48V--60VDC
入力電流
3-6A
出力電圧範囲
12VDC
動作温度範囲
23°F ~ 131°F (-5°C ~ 55°C)
動作湿度範囲
10% ~ 95%
出力パワー
150W
特徴
スイッチの電源要件を満たす
ホットスワップ対応冗長モジュールで24時間年中無休でオンラインを維持
1+1ホットスワップ対応DC電源モジュールにより、ユーザーはスイッチの電源を切ったり、スイッチング機能を中断したりすることなく、それを取り付けることができます。
仕様一覧
ホットスワップ可能なDC電源モジュール 150W(S5800-48F4SR、S5800-48T4S、S5850-24S2Q、S5850-24S2C用)
FSP150-HS12ホットスワップ可能なDC電源モジュールは、S5800-48F4SR、S5800-48T4S、S5850-24S2Q、およびS5850-24S2Cイーサネットスイッチと互換性があります。システムのダウンタイムなしでホットスワップおよび交換が可能で、シームレスで中断のない動作を提供します。これにより、イーサネットスイッチの内部電源の障害の問題に対する低コストでシンプルなソリューションが提供されます。
仕様一覧
入力電圧範囲
-48V--60VDC
入力電流
3-6A
出力電圧範囲
12VDC
動作温度範囲
23°F ~ 131°F (-5°C ~ 55°C)
動作湿度範囲
10% ~ 95%
出力パワー
150W
特徴
スイッチの電源要件を満たす
ホットスワップ対応冗長モジュールで24時間年中無休でオンラインを維持
1+1ホットスワップ対応DC電源モジュールにより、ユーザーはスイッチの電源を切ったり、スイッチング機能を中断したりすることなく、それを取り付けることができます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
50,285円 (税抜)
55,314円 (税込)
グローバル倉庫5点在庫あり