FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本 (日本語 / ¥ JPY)

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はOM3LCSCDXに関するものです。
00:40
この写真はOM3LCSCDXに関するものです。
この写真はOM3LCSCDXに関するものです。
この写真はOM3LCSCDXに関するものです。
この写真はOM3LCSCDXに関するものです。
この写真はOM3LCSCDXに関するものです。
この写真はOM3LCSCDXに関するものです。
この写真はOM3LCSCDXに関するものです。
この写真はOM3LCSCDXに関するものです。
この写真はOM3LCSCDXに関するものです。
この写真はOM3LCSCDXに関するものです。
この写真はOM3LCSCDXに関するものです。

カスタム長さ LC/UPC-SC/UPC デュプレックス マルチモード 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OM3)

#74385
#74385

BIF 10Gネットワーク

670円 (税抜)
FS P/N: OM3LCSCDX
737円 (税込)
FS P/N: OM3LCSCDX
2.6K 販売数
243 レビュー
9 Q&A
長さ:
予約受付中、配達予定日2024年5月24日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
仕様一覧
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

高品質で費用対効果の高い 50/125μm OM3 マルチモード 低曲げ損失光ファイバケーブル

50/125μm OM3マルチモード低曲げ損失光ファイバケーブルは、従来の光ファイバケーブルと比較して曲げやねじれ時の減衰が少なく、これにより光ファイバケーブルの設置とメンテナンスがより効率的になります。また、データセンター、企業ネットワーク、テレコムルーム、サーバーファーム、クラウドストレージネットワークなど、ファイバパッチケーブルが必要な場所での高密度ケーブル配線のためのスペースを節約することもできます。RoHSに適合し、ファイバパッチコードは挿入損失について光学的にテストされて高品質を保証します。

この50/125 OM3マルチモード 光ファイバケーブル は、10G SR、10G LRM、SFP+トランシーバ、およびその他の10G/40G/100Gイーサネットの接続に適しています。

ご注意ください: E2000は防塵カバー付きLSHコネクタです。

仕様一覧
コネクタの種類
LC/UPC-SC/UPC
ファイバグレード
低曲げ損失
ファイバ芯数
デュプレックス
ファイバ種類
OM3 50/125μm
波長
850/1300nm
10G イーサネット距離
300mで850nm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
最小曲げ半径 (ファイバコア)
7.5mm
最小曲げ半径 (ファイバケーブル)
20D/10D (動的/静的)
減衰量(λ=850nm)
3.0 dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0 dB/km
ケーブルジャケット
PVC
ケーブル径
2.0mm
極性
A(Tx)-B(Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70℃

ビデオ

40G/100G接続用 OM3/OM4 マルチモード 光パッチケーブル

40G/100G接続用OM3/OM4ケーブルをよりよく理解できるため、紹介ビデオをご覧ください。

00:39

ビデオ

40G/100G接続用 OM3/OM4 マルチモード 光パッチケーブル 00:39
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

20/10D最小曲げ半径

低曲げ損失ファイバを使用すると、ケーブルをよりきつく曲げて、たるんだ保管と配線を行うことができます。

ジルコニアセラミックフェルール

高精度フェルールは、挿入寿命の最大500倍に達する可能性があります。

引張強度90-150N

耐引力ケーブルはケーブルの断線を防ぎ、耐用年数を延ばします。

さまざまな屋内設置のニーズを満たす

耐久性のある光ファイバパッチケーブルは、ネットワークキャビネット接続、天井チャネル配線、およびデータセンターの床下配線に適しています。

仕様一覧

高品質で費用対効果の高い 50/125μm OM3 マルチモード 低曲げ損失光ファイバケーブル

50/125μm OM3マルチモード低曲げ損失光ファイバケーブルは、従来の光ファイバケーブルと比較して曲げやねじれ時の減衰が少なく、これにより光ファイバケーブルの設置とメンテナンスがより効率的になります。また、データセンター、企業ネットワーク、テレコムルーム、サーバーファーム、クラウドストレージネットワークなど、ファイバパッチケーブルが必要な場所での高密度ケーブル配線のためのスペースを節約することもできます。RoHSに適合し、ファイバパッチコードは挿入損失について光学的にテストされて高品質を保証します。

この50/125 OM3マルチモード 光ファイバケーブル は、10G SR、10G LRM、SFP+トランシーバ、およびその他の10G/40G/100Gイーサネットの接続に適しています。

ご注意ください: E2000は防塵カバー付きLSHコネクタです。

仕様一覧
コネクタの種類
LC/UPC-SC/UPC
ファイバグレード
低曲げ損失
ファイバ芯数
デュプレックス
ファイバ種類
OM3 50/125μm
波長
850/1300nm
10G イーサネット距離
300mで850nm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
最小曲げ半径 (ファイバコア)
7.5mm
最小曲げ半径 (ファイバケーブル)
20D/10D (動的/静的)
減衰量(λ=850nm)
3.0 dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0 dB/km
ケーブルジャケット
PVC
ケーブル径
2.0mm
極性
A(Tx)-B(Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70℃

ビデオ

40G/100G接続用 OM3/OM4 マルチモード 光パッチケーブル

40G/100G接続用OM3/OM4ケーブルをよりよく理解できるため、紹介ビデオをご覧ください。

00:39

ビデオ

40G/100G接続用 OM3/OM4 マルチモード 光パッチケーブル 00:39
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴

20/10D最小曲げ半径

低曲げ損失ファイバを使用すると、ケーブルをよりきつく曲げて、たるんだ保管と配線を行うことができます。

ジルコニアセラミックフェルール

高精度フェルールは、挿入寿命の最大500倍に達する可能性があります。

引張強度90-150N

耐引力ケーブルはケーブルの断線を防ぎ、耐用年数を延ばします。

さまざまな屋内設置のニーズを満たす

耐久性のある光ファイバパッチケーブルは、ネットワークキャビネット接続、天井チャネル配線、およびデータセンターの床下配線に適しています。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

670円 (税抜)

737円 (税込)

予約受付中