FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はSMLSHDXに関するものです。
00:35
この写真はSMLSHDXに関するものです。
この写真はSMLSHDXに関するものです。
この写真はSMLSHDXに関するものです。
この写真はSMLSHDXに関するものです。
この写真はSMLSHDXに関するものです。
この写真はSMLSHDXに関するものです。
この写真はSMLSHDXに関するものです。
この写真はSMLSHDXに関するものです。
この写真はSMLSHDXに関するものです。

カスタム長さ LSH/APC-LSH/APC デュプレックス シングルモード 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OS2)

#74334
#74334

G.657.A1 1/10/40/100/400Gネットワーク

2,893円 (税抜)
FS P/N: SMLSHDX
3,182円 (税込)
FS P/N: SMLSHDX
450 販売数
0 レビュー
3 Q&A
長さを選択する:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
予約受付中、出荷予定日 2024年5月28日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
仕様一覧
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

高品質で費用対効果の高い 9/125μm シングルモード 光ファイバケーブル

企業ネットワーク、通信網室、サーバファーム、クラウドストレージネットワーク、ファイバパッチコードが必要な場所には、9/125μmシングルモード光ファイバケーブルが最適です。 これはRoHSに準拠しており、ファイバパッチコードは挿入損失について光学的にテストされて高品質を保証します。

この9/125μm OS2シングルモードケーブルは、1G/10G/40G/100Gイーサネット接続に最適です。1310nmで最大10kmのデータ、1550nmで最大40kmのデータを送信できます。

ご注意ください: E2000は防塵カバー付きLSHコネクタです。

仕様一覧
コネクタの種類
LSH/APC-LSH/APC
ファイバグレード
G.657.A1 (G.652.Dと互換性がある)
ファイバ種類
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 60dB
最小曲げ半径 (ファイバコア)
10mm
最小曲げ半径 (ファイバケーブル)
10D/5D (動的/静的)
減衰量(λ=1310nm)
0.36 dB/km
減衰量(λ=1550nm)
0.22 dB/km
ファイバ芯数
デュプレックス
ケーブル径
2.0mm
ケーブルジャケット
PVC
極性
A(Tx)-B(Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70℃
保存温度範囲
-40 ~ 80℃

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光バッチケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

スマート & 信頼性の高い-曲げ可能な光ファイバ

低曲げ損失光ファイバケーブルは、業界標準の可燃性定格のPVCジャケットと、高速ケーブル配線ネットワーク用のEIA/TIA604-2に適合するデュプレックスファイバコネクタを備えています。

G.657.A1 低曲げ損失ファイバ

BIFケーブルは、パフォーマンスを犠牲にすることなく、ホッチキスで留めたり、角を曲がったりすることができます。

10mm Minimum Bend Radius

曲げ性能によりダクトの使用率が向上し、より小さなエンクロージャーが可能になります。

ジルコニアセラミックフェルール

最適なILおよびRLは、安定した信号伝送を保証し、ネットワークの安全性を保護します。

仕様一覧

高品質で費用対効果の高い 9/125μm シングルモード 光ファイバケーブル

企業ネットワーク、通信網室、サーバファーム、クラウドストレージネットワーク、ファイバパッチコードが必要な場所には、9/125μmシングルモード光ファイバケーブルが最適です。 これはRoHSに準拠しており、ファイバパッチコードは挿入損失について光学的にテストされて高品質を保証します。

この9/125μm OS2シングルモードケーブルは、1G/10G/40G/100Gイーサネット接続に最適です。1310nmで最大10kmのデータ、1550nmで最大40kmのデータを送信できます。

ご注意ください: E2000は防塵カバー付きLSHコネクタです。

仕様一覧
コネクタの種類
LSH/APC-LSH/APC
ファイバグレード
G.657.A1 (G.652.Dと互換性がある)
ファイバ種類
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 60dB
最小曲げ半径 (ファイバコア)
10mm
最小曲げ半径 (ファイバケーブル)
10D/5D (動的/静的)
減衰量(λ=1310nm)
0.36 dB/km
減衰量(λ=1550nm)
0.22 dB/km
ファイバ芯数
デュプレックス
ケーブル径
2.0mm
ケーブルジャケット
PVC
極性
A(Tx)-B(Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70℃
保存温度範囲
-40 ~ 80℃

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光バッチケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
スマート & 信頼性の高い-曲げ可能な光ファイバ

低曲げ損失光ファイバケーブルは、業界標準の可燃性定格のPVCジャケットと、高速ケーブル配線ネットワーク用のEIA/TIA604-2に適合するデュプレックスファイバコネクタを備えています。

G.657.A1 低曲げ損失ファイバ

BIFケーブルは、パフォーマンスを犠牲にすることなく、ホッチキスで留めたり、角を曲がったりすることができます。

10mm Minimum Bend Radius

曲げ性能によりダクトの使用率が向上し、より小さなエンクロージャーが可能になります。

ジルコニアセラミックフェルール

最適なILおよびRLは、安定した信号伝送を保証し、ネットワークの安全性を保護します。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

2,893円 (税抜)

3,182円 (税込)

予約受付中