FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はC5EUTPNBPVCに関するものです。
この写真はC5EUTPNBPVCに関するものです。
この写真はC5EUTPNBPVCに関するものです。
この写真はC5EUTPNBPVCに関するものです。
この写真はC5EUTPNBPVCに関するものです。
この写真はC5EUTPNBPVCに関するものです。
この写真はC5EUTPNBPVCに関するものです。
この写真はC5EUTPNBPVCに関するものです。

10ft(3m)Cat5e 保護カバーなし シールドなし(UTP) LANケーブル(PVC CM、青色)

#70703
#70703

純銅 PoE++ 1パック 250MHz

533円 (税抜)
FS P/N: C5EUTPNBPVC
586円 (税込)
FS P/N: C5EUTPNBPVC
857 販売数
0 レビュー
10 Q&A
グローバル倉庫979点在庫あり、配達予定日2024年05月28日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

Cat5e 保護カバーなし シールドなし(UTP)ネットワーク用LANパッチケーブル、24AWG、1000Base-T

Cat5eネットワークパッチケーブルは、屋内ギガビットイーサネットデータセンターアプリケーション向けの費用効果の高いソリューションであり、ケーブルから100メートル以内で最大1000Mb/sおよび250MHzをサポートしています。また、これまでのすべてのカテゴリと完全な後方互換性があります。
FS cat5eパッチケーブルの導体は、高い導電率と低い信号伝送減衰を備えた純銅を適用します。シース材料は、環境に優しい新しい材料であるPVC CMであり、耐久性、難燃性、曲げに強いです。

製品規格
ケーブルタイプ
Cat5e非ブート
シールドタイプ
シールドなし(UTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
10ft(3m) (プラグを含む)
導体材質
純銅
導体タイプ
撚り線
データレート対応
1000Base-T
最大(テスト済み)周波数
250MHz
ケージ規格
24 (7/0.20mm)
ケーブル外径(mm)
5.5 ± 0.4
最大伝送距離
100m
ツイストペア
4ペア
配線スキーム
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

品質テストプログラム

信頼性の高い高性能なLANケーブルを入手するために、弊社のテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

LANケーブルテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

250MHzの安定した伝送
このケーブルは最大250MHzまで高速化し、10GBase-Tイーサネットをサポートしているため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
金メッキコネクタ
安定伝送
純銅導体
少ない信号損失
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
PoE、PoE+、PoE++をサポート

IEEE 802.3af/at/bt PoE 規格をサポートして、PoE デバイスに個別に電力を供給する費用と労力を節約します。

RJ45ポートを持つ機器に広く使用可能
Fluke Networks-ケーブルテスト

パッチケーブルはFlukeパッチコードテストに合格し、指定されたテストレポートを提供します。このレポートには、NEXT、PS NEXT、ACR-F、PS ACR-F、ACR-N、PS ACR-N、およびRLが含まれます。

仕様一覧

Cat5e 保護カバーなし シールドなし(UTP)ネットワーク用LANパッチケーブル、24AWG、1000Base-T

Cat5eネットワークパッチケーブルは、屋内ギガビットイーサネットデータセンターアプリケーション向けの費用効果の高いソリューションであり、ケーブルから100メートル以内で最大1000Mb/sおよび250MHzをサポートしています。また、これまでのすべてのカテゴリと完全な後方互換性があります。
FS cat5eパッチケーブルの導体は、高い導電率と低い信号伝送減衰を備えた純銅を適用します。シース材料は、環境に優しい新しい材料であるPVC CMであり、耐久性、難燃性、曲げに強いです。

製品規格
ケーブルタイプ
Cat5e非ブート
シールドタイプ
シールドなし(UTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
10ft(3m) (プラグを含む)
導体材質
純銅
導体タイプ
撚り線
データレート対応
1000Base-T
最大(テスト済み)周波数
250MHz
ケージ規格
24 (7/0.20mm)
ケーブル外径(mm)
5.5 ± 0.4
最大伝送距離
100m
ツイストペア
4ペア
配線スキーム
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

品質テストプログラム

信頼性の高い高性能なLANケーブルを入手するために、弊社のテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

LANケーブルテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
250MHzの安定した伝送
このケーブルは最大250MHzまで高速化し、10GBase-Tイーサネットをサポートしているため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
金メッキコネクタ
安定伝送
純銅導体
少ない信号損失
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
PoE、PoE+、PoE++をサポート

IEEE 802.3af/at/bt PoE 規格をサポートして、PoE デバイスに個別に電力を供給する費用と労力を節約します。

RJ45ポートを持つ機器に広く使用可能
Fluke Networks-ケーブルテスト

パッチケーブルはFlukeパッチコードテストに合格し、指定されたテストレポートを提供します。このレポートには、NEXT、PS NEXT、ACR-F、PS ACR-F、ACR-N、PS ACR-N、およびRLが含まれます。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

533円 (税抜)

586円 (税込)

グローバル倉庫979点在庫あり