FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はC6UTPNBPVCに関するものです。
この写真はC6UTPNBPVCに関するものです。
この写真はC6UTPNBPVCに関するものです。
この写真はC6UTPNBPVCに関するものです。
この写真はC6UTPNBPVCに関するものです。
この写真はC6UTPNBPVCに関するものです。
この写真はC6UTPNBPVCに関するものです。
この写真はC6UTPNBPVCに関するものです。

4ft(1.2m) Cat6保護カバーなし シールドなし(UTP) PVC CM イーサネットネットワーク用LANケーブル、青色

#70653
#70653

純銅 PoE++ 550MHz

490円 (税抜)
FS P/N: C6UTPNBPVC
539円 (税込)
FS P/N: C6UTPNBPVC
3.3K 販売数
1 レビュー
5 Q&A
グローバル倉庫25点在庫あり、配達予定日2024年05月29日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー

Cat6保護カバーなし シールドなし(UTP)ネットワーク用LANパッチケーブル、24AWG、1000Base-T

Cat6ネットワーク用LANパッチケーブルは、屋内データセンターアプリケーション向けの費用対効果の高いソリューションであり、業界で指定された限られた距離で100mおよび10ギガビットイーサネット内で最大1000BASE-Tをサポートします。また、以前のすべてのカテゴリと完全な下位互換性があります。

S Cat6パッチケーブルの導体は、高い導電率と低い信号伝送減衰を備えた無酸素銅を適用します。シース材料は、環境に優しい新しい材料のPVC CMXであり、耐久性、難燃性、耐屈曲性を備えています。

製品規格
ケーブルタイプ
Cat6非ブート
シールドタイプ
シールドなし(UTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
4ft(1.2m) (プラグを含む)
導体材質
純銅
導体タイプ
撚り線
データレート対応
1000Base-Tと最大10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
ケージ規格
24 (7/0.20mm)
ケーブル外径(mm)
6.1 ± 0.4
最大伝送距離
100m
ツイストペア
4ペア
配線スキーム
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

品質テストプログラム

信頼性の高い高性能なLANケーブルを入手するために、弊社のテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

LANケーブルテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

550MHzの安定した伝送
このケーブルは最大550MHzの速度で、1000-Tイーサネットをサポートします。これにより、より信頼性の高いデータ伝送が可能になります。
金メッキコネクタ
安定伝送
純銅導体
少ない信号損失
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
PoE、PoE +、PoE++をサポート

IEEE 802.3af/at/bt PoE規格をサポートして、PoEデバイスに個別に電力を供給する費用と労力を節約します。

RJ45ポートを備えた機器で広く使用されている
フルーク・ネットワークス-ケーブル試験

LANケーブルはフルーク・パッチコード試験に合格し、NEXT、PS NEXT、ACR-F、PS ACR-F、ACR-N、PS ACR-N、およびRLを含む指定されたテストレポートを提供します。

仕様一覧

Cat6保護カバーなし シールドなし(UTP)ネットワーク用LANパッチケーブル、24AWG、1000Base-T

Cat6ネットワーク用LANパッチケーブルは、屋内データセンターアプリケーション向けの費用対効果の高いソリューションであり、業界で指定された限られた距離で100mおよび10ギガビットイーサネット内で最大1000BASE-Tをサポートします。また、以前のすべてのカテゴリと完全な下位互換性があります。

S Cat6パッチケーブルの導体は、高い導電率と低い信号伝送減衰を備えた無酸素銅を適用します。シース材料は、環境に優しい新しい材料のPVC CMXであり、耐久性、難燃性、耐屈曲性を備えています。

製品規格
ケーブルタイプ
Cat6非ブート
シールドタイプ
シールドなし(UTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
4ft(1.2m) (プラグを含む)
導体材質
純銅
導体タイプ
撚り線
データレート対応
1000Base-Tと最大10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
ケージ規格
24 (7/0.20mm)
ケーブル外径(mm)
6.1 ± 0.4
最大伝送距離
100m
ツイストペア
4ペア
配線スキーム
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

品質テストプログラム

信頼性の高い高性能なLANケーブルを入手するために、弊社のテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

LANケーブルテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
550MHzの安定した伝送
このケーブルは最大550MHzの速度で、1000-Tイーサネットをサポートします。これにより、より信頼性の高いデータ伝送が可能になります。
金メッキコネクタ
安定伝送
純銅導体
少ない信号損失
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
PoE、PoE +、PoE++をサポート

IEEE 802.3af/at/bt PoE規格をサポートして、PoEデバイスに個別に電力を供給する費用と労力を節約します。

RJ45ポートを備えた機器で広く使用されている
フルーク・ネットワークス-ケーブル試験

LANケーブルはフルーク・パッチコード試験に合格し、NEXT、PS NEXT、ACR-F、PS ACR-F、ACR-N、PS ACR-N、およびRLを含む指定されたテストレポートを提供します。

Q&A

顧客のレビュー

490円 (税抜)

539円 (税込)

グローバル倉庫25点在庫あり