FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はC5EFTPSGPVCに関するものです。
この写真はC5EFTPSGPVCに関するものです。
この写真はC5EFTPSGPVCに関するものです。
この写真はC5EFTPSGPVCに関するものです。
この写真はC5EFTPSGPVCに関するものです。
この写真はC5EFTPSGPVCに関するものです。
この写真はC5EFTPSGPVCに関するものです。
この写真はC5EFTPSGPVCに関するものです。

7ft(2.1m)Cat5e ツメ折れ防止 シールド付き(FTP) LANパッチケーブル(PVC CMX、青色)

#70584
#70584

純銅 PoE++ 1パック 250MHz

389円 (税抜)
FS P/N: C5EFTPSGPVC
428円 (税込)
FS P/N: C5EFTPSGPVC
8.8K 販売数
0 レビュー
10 Q&A
グローバル倉庫212点在庫あり、配達予定日2024年5月20日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

Cat5e ツメ折れ防止 シールド付き(FTP)ネットワーク用LANパッチケーブル、26AWG、1000Base-T

Cat5eネットワークパッチケーブルは、屋内ギガビットイーサネットデータセンターアプリケーション向けの費用効果の高いソリューションであり、ケーブルから100メートル以内で最大1000Mb/sおよび250MHzをサポートしています。また、これまでのすべてのカテゴリと完全な後方互換性があります。
FS cat5eパッチケーブル導体は、高い導電率と低い信号伝送減衰を備えた純銅を適用します。シース材料は、環境に優しい新しい材料であるPVC CMXであり、耐久性、難燃性、耐屈曲性を備えています。

製品規格
ケーブルタイプ
Cat5eツメ折れ防止
シールドタイプ
シルド付き(FTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
7ft(2.1m) (プラグを含む)
導体材質
純銅
導体タイプ
撚り線
データレート対応
1000Base-T
最大(テスト済み)周波数
250MHz
ケージ規格
26 (7/0.16mm)
ケーブル外径(mm)
5.4 ± 0.3
最大伝送距離
100m
ツイストペア
4ペア
配線スキーム
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

品質テストプログラム

信頼性の高い高性能なLANケーブルを入手するために、弊社のテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

LANケーブルテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

250MHzの安定した伝送
このケーブルは最大250MHzまで高速化し、1000-Tイーサネットをサポートしているため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
金メッキコネクタ
安定伝送
純銅導体
少ない信号損失
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
パッチケーブルの三重保護

ケーブルの耐用年数を延ばすためのRJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、およびストレインリリーフブーツです。

RJ45モジュラープラグ

モジュラープラグは、ネットワーク接続の安定性を高めます。

PVCジャケット

PVCジャケットは優れた難燃性能を備えています。

ストレインリリーフブーツ

ブーツは、プラグを抜き差しするための摩擦を増加させます。

Fluke Networks-ケーブルテスト

パッチケーブルはFlukeパッチコードテストに合格し、指定されたテストレポートを提供します。このレポートには、NEXT、PS NEXT、ACR-F、PS ACR-F、ACR-N、PS ACR-N、およびRLが含まれます。

仕様一覧

Cat5e ツメ折れ防止 シールド付き(FTP)ネットワーク用LANパッチケーブル、26AWG、1000Base-T

Cat5eネットワークパッチケーブルは、屋内ギガビットイーサネットデータセンターアプリケーション向けの費用効果の高いソリューションであり、ケーブルから100メートル以内で最大1000Mb/sおよび250MHzをサポートしています。また、これまでのすべてのカテゴリと完全な後方互換性があります。
FS cat5eパッチケーブル導体は、高い導電率と低い信号伝送減衰を備えた純銅を適用します。シース材料は、環境に優しい新しい材料であるPVC CMXであり、耐久性、難燃性、耐屈曲性を備えています。

製品規格
ケーブルタイプ
Cat5eツメ折れ防止
シールドタイプ
シルド付き(FTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
7ft(2.1m) (プラグを含む)
導体材質
純銅
導体タイプ
撚り線
データレート対応
1000Base-T
最大(テスト済み)周波数
250MHz
ケージ規格
26 (7/0.16mm)
ケーブル外径(mm)
5.4 ± 0.3
最大伝送距離
100m
ツイストペア
4ペア
配線スキーム
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

品質テストプログラム

信頼性の高い高性能なLANケーブルを入手するために、弊社のテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

LANケーブルテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
250MHzの安定した伝送
このケーブルは最大250MHzまで高速化し、1000-Tイーサネットをサポートしているため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
金メッキコネクタ
安定伝送
純銅導体
少ない信号損失
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
パッチケーブルの三重保護

ケーブルの耐用年数を延ばすためのRJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、およびストレインリリーフブーツです。

RJ45モジュラープラグ

モジュラープラグは、ネットワーク接続の安定性を高めます。

PVCジャケット

PVCジャケットは優れた難燃性能を備えています。

ストレインリリーフブーツ

ブーツは、プラグを抜き差しするための摩擦を増加させます。

Fluke Networks-ケーブルテスト

パッチケーブルはFlukeパッチコードテストに合格し、指定されたテストレポートを提供します。このレポートには、NEXT、PS NEXT、ACR-F、PS ACR-F、ACR-N、PS ACR-N、およびRLが含まれます。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

389円 (税抜)

428円 (税込)

グローバル倉庫212点在庫あり