50/125μm OM2マルチモード光パッチケーブルはRoHSに適合し、高品質を保証するために挿入損失について光学的にテストされています。データセンター、企業ネットワーク、テレコムルーム、サーバーファーム、クラウドストレージネットワーク、および光パッチケーブルが必要な場所でのネットワークケーブル接続に非常に費用対効果が高くなります。
タップまたはクリックで画像を拡大する
5m(16ft) LC/UPC-SC/UPC デュプレックス マルチモード 光パッチケーブル(3.0mm、PVC/OFNR、OM2)
#68860
#68860
403円 (税抜)
FS P/N: OM2LCSCDX443円 (税込)
FS P/N: OM2LCSCDX
65 販売数
0 レビュー
4 Q&A
グローバル倉庫135点在庫あり、配達予定日2024年5月15日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
高品質で費用対効果の高い 50/125μm OM2 マルチモード 光ファイバケーブル
仕様一覧
コネクタの種類
LC/UPC-SC/UPC
ファイバグレード
G.651
ファイバ芯数
デュプレックス
ファイバ種類
OM2 50/125μm
波長
850/1300nm
1Gイーサネット距離
550mで850nm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
最小曲げ半径 (ファイバコア)
15mm
最小曲げ半径 (ファイバケーブル)
20D/10D (動的/静的)
減衰量(λ=850nm)
3.0 dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0 dB/km
ケーブルジャケット
PVC
ケーブル径
3.0mm
極性
A(Tx)-B(Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70℃
ビデオ
OM1、OM2、OM3、OM4、OM5マルチモードファイバの違い
02:42マルチモードファイバの違いをよりよく理解できるため、紹介ビデオをご覧ください。
ビデオ
OM1、OM2、OM3、OM4、OM5マルチモードファイバの違い 02:42
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 1
製品を見る 特徴
業界標準難燃性PVC(ライザー)ジャケット光ファイバケーブル
業界標準のデュプレックスファイバコネクタは、高速ケーブルネットワーク用のセラミックフェルールを備えたEIA/TIA 604-2に準拠しています。
ジルコニアセラミックフェルール最適ILおよびRL
最大限の保護を提供する3.0mmケーブルガイド
印刷は異なるケーブルを明確にし、認識するのに役立ちます。
ビデオ
仕様一覧
高品質で費用対効果の高い 50/125μm OM2 マルチモード 光ファイバケーブル
50/125μm OM2マルチモード光パッチケーブルはRoHSに適合し、高品質を保証するために挿入損失について光学的にテストされています。データセンター、企業ネットワーク、テレコムルーム、サーバーファーム、クラウドストレージネットワーク、および光パッチケーブルが必要な場所でのネットワークケーブル接続に非常に費用対効果が高くなります。
仕様一覧
コネクタの種類
LC/UPC-SC/UPC
ファイバグレード
G.651
ファイバ芯数
デュプレックス
ファイバ種類
OM2 50/125μm
波長
850/1300nm
1Gイーサネット距離
550mで850nm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
最小曲げ半径 (ファイバコア)
15mm
最小曲げ半径 (ファイバケーブル)
20D/10D (動的/静的)
減衰量(λ=850nm)
3.0 dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0 dB/km
ケーブルジャケット
PVC
ケーブル径
3.0mm
極性
A(Tx)-B(Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70℃
ビデオ
OM1、OM2、OM3、OM4、OM5マルチモードファイバの違い
02:42マルチモードファイバの違いをよりよく理解できるため、紹介ビデオをご覧ください。
ビデオ
OM1、OM2、OM3、OM4、OM5マルチモードファイバの違い 02:42
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 1
製品を見る 特徴
業界標準難燃性PVC(ライザー)ジャケット光ファイバケーブル
業界標準のデュプレックスファイバコネクタは、高速ケーブルネットワーク用のセラミックフェルールを備えたEIA/TIA 604-2に準拠しています。
ジルコニアセラミックフェルール最適ILおよびRL
最大限の保護を提供する3.0mmケーブルガイド
印刷は異なるケーブルを明確にし、認識するのに役立ちます。
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
403円 (税抜)
443円 (税込)
グローバル倉庫135点在庫あり