FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本 (日本語 / ¥ JPY)

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はC7SFTPSGPVCに関するものです。
この写真はC7SFTPSGPVCに関するものです。
この写真はC7SFTPSGPVCに関するものです。
この写真はC7SFTPSGPVCに関するものです。
この写真はC7SFTPSGPVCに関するものです。
この写真はC7SFTPSGPVCに関するものです。
この写真はC7SFTPSGPVCに関するものです。
この写真はC7SFTPSGPVCに関するものです。
この写真はC7SFTPSGPVCに関するものです。
この写真はC7SFTPSGPVCに関するものです。

5ft(1.5m)Cat7ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP)イーサネットネットワーク用LANパッチケーブル(PVC CMX、青色)

#63506
#63506

純銅 PoE++ 600MHz

519円 (税抜)
FS P/N: C7SFTPSGPVC
571円 (税込)
FS P/N: C7SFTPSGPVC
9.1K 販売数
6 レビュー
9 Q&A
グローバル倉庫80点在庫あり、配達予定日2024年5月13日月曜日
200 点仕入れ中、配達予定日2024年6月14日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

Cat7ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP)イーサネットネットワーク用LANパッチケーブル、26AWG、10GBase-T

Cat7ネットワーク用LANパッチケーブルは、屋内データセンターアプリケーション向けの費用対効果の高いソリューションであり、ケーブルの100メートル以内で最大10GBase-Tおよび600MHzをサポートします。また、以前のすべてのカテゴリと完全な後方互換性があります。
FS Cat7パッチケーブル導体は、高い導電率と低い信号伝送減衰を備えた無酸素銅を適用します。シース材料は、環境に優しい新しい材料のPVC CMXであり、耐久性、難燃性、耐屈曲性を備えています。

製品規格
ケーブルタイプ
Cat7ツメ折れ防止
シールドタイプ
シルド付き(SFTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
5ft(1.5m) (プラグを含む)
導体材質
純銅
導体タイプ
撚り線
データレート対応
10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
600MHz
ケージ規格
26 (7/0.16mm)
ケーブル外径(mm)
6.2 ± 0.3
最大伝送距離
100m
ツイストペア
4ペア
配線スキーム
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

品質テストプログラム

信頼性の高い高性能なLANケーブルを入手するために、弊社のテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

LANケーブルテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

特徴

600MHzの安定した伝送
このケーブルは最大600MHzまで高速化し、10GBase-Tイーサネットをサポートしているため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
金メッキコネクタ
安定伝送
純銅導体
少ない信号損失
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
精密ツイストSFTPケーブル

8芯は4組でツイストされ、ホイルと編組シールドで包まれています。正確なツイストは、ペア間の信号クロストークを効果的に打ち消し、信号伝送の安定性を保証します。

優れた性能テスト

FS Cat7パッチケーブルは、フルークチャネルテストに100%合格し、NEXT、リターンロス、ACR-FおよびACR-Nを含む特定のテストレポートを提供します。このレポートは、すべてのパッチケーブルの品質とパフォーマンスが高いことを示しています。:

https

//img-en.fs.com/file/report/5ft-cat7-sftp-patch-cable.pdf&フルークチャンネルテストレポートをご覧ください

銅ケーブルソリューション

PoEスイッチなどのデータ伝送機器を接続するために、データセンター、ネットワークキャビネット、オフィスで広く使用されています。構造化された配線ソリューションは、効率的で柔軟なデータ環境の設計、展開、さらには維持に役立ちます。

仕様一覧

Cat7ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP)イーサネットネットワーク用LANパッチケーブル、26AWG、10GBase-T

Cat7ネットワーク用LANパッチケーブルは、屋内データセンターアプリケーション向けの費用対効果の高いソリューションであり、ケーブルの100メートル以内で最大10GBase-Tおよび600MHzをサポートします。また、以前のすべてのカテゴリと完全な後方互換性があります。
FS Cat7パッチケーブル導体は、高い導電率と低い信号伝送減衰を備えた無酸素銅を適用します。シース材料は、環境に優しい新しい材料のPVC CMXであり、耐久性、難燃性、耐屈曲性を備えています。

製品規格
ケーブルタイプ
Cat7ツメ折れ防止
シールドタイプ
シルド付き(SFTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
5ft(1.5m) (プラグを含む)
導体材質
純銅
導体タイプ
撚り線
データレート対応
10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
600MHz
ケージ規格
26 (7/0.16mm)
ケーブル外径(mm)
6.2 ± 0.3
最大伝送距離
100m
ツイストペア
4ペア
配線スキーム
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

品質テストプログラム

信頼性の高い高性能なLANケーブルを入手するために、弊社のテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

LANケーブルテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
特徴
600MHzの安定した伝送
このケーブルは最大600MHzまで高速化し、10GBase-Tイーサネットをサポートしているため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
金メッキコネクタ
安定伝送
純銅導体
少ない信号損失
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
精密ツイストSFTPケーブル

8芯は4組でツイストされ、ホイルと編組シールドで包まれています。正確なツイストは、ペア間の信号クロストークを効果的に打ち消し、信号伝送の安定性を保証します。

優れた性能テスト

FS Cat7パッチケーブルは、フルークチャネルテストに100%合格し、NEXT、リターンロス、ACR-FおよびACR-Nを含む特定のテストレポートを提供します。このレポートは、すべてのパッチケーブルの品質とパフォーマンスが高いことを示しています。:

https

//img-en.fs.com/file/report/5ft-cat7-sftp-patch-cable.pdf&フルークチャンネルテストレポートをご覧ください

銅ケーブルソリューション

PoEスイッチなどのデータ伝送機器を接続するために、データセンター、ネットワークキャビネット、オフィスで広く使用されています。構造化された配線ソリューションは、効率的で柔軟なデータ環境の設計、展開、さらには維持に役立ちます。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

519円 (税抜)

571円 (税込)

グローバル倉庫80点在庫あり