100G QSFP28パッシブ・ダイレクト・アタッチ・銅線ツインアクス・ケーブルは、ラック内および隣接ラック間でスイッチのQSFP-100Gポート間に100ギガビット・リンクを確立するためのコスト効率に優れたソリューションです。このダイレクト・アタッチ・銅線ケーブルは、低挿入損失と超低クロストークを実現します。IEEE 802.3、SFF-8665、およびホットプラグ対応QSFP28 MSA規格に準拠しており、互換性と信頼性を保証します。
ご注意: FSボックスは現在、DACケーブルのH3CとHPEの互換性変更に対応していません。
ご注意: FS P/NがQ28-PC03からQSFP-100G-PC03に変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。