タップまたはクリックで画像を拡大する
C50 1000BASE-DWDM SFPモジュール(100GHz 1537.40nm 40km DOM LC SMF FSスイッチ用)
#47461
#47461
32,995円 (税抜)
FS P/N: DWDM-SFP1G-ZX36,295円 (税込)
FS P/N: DWDM-SFP1G-ZX
72 販売数
92 レビュー
2 Q&A
波長:
予約受付中、配達予定日2024年5月24日金曜日
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
1000BASE-DWDM SFPモジュール(SMF、1537.4nm、40km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
DWDM-SFP1G-ZX
メーカー
FS
インタフェース
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
波長
1537.4nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
DFB DWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
あり
送信パワー
0~5dBm
受信感度
< -24dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
MSA準拠
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
1000BASE-DWDM SFPモジュール(SMF、1537.4nm、40km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
DWDM-SFP1G-ZX
メーカー
FS
インタフェース
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
波長
1537.4nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
DFB DWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
あり
送信パワー
0~5dBm
受信感度
< -24dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
MSA準拠
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
32,995円 (税抜)
36,295円 (税込)
予約受付中