内蔵金属製の鎧のアーマード型光ファイバケーブルは、標準の光ファイバケーブルよりも最強い光ファイバ保護を提供できます。頑丈なアーマードケーブルは、過度な粉塵、油、ガス、湿気、または損傷を引き起こす齧歯類を有している環境を含め、最も危険な地域に光ファイバを取り付けることを可能にします。
タップまたはクリックで画像を拡大する
5m (16ft) SC/UPC-SC/UPC デュプレックス マルチモード アーマード光パッチケーブル(3.0mm、PVC/OFNR、OM3)
#43884
#43884
1,873円 (税抜)
FS P/N: AM-OM3SCDX2,060円 (税込)
FS P/N: AM-OM3SCDX
7 販売数
31 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫3点在庫あり、配達予定日2024年5月07日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
OM3 50/125 マルチモード SC/UPC-SC/UPC デュープレックス 室内アーマード光ファイバケーブル
仕様一覧
コネクタ種類
SC - SC
研磨方法
UPC - UPC
ファイバ種類
OM3 50/125μm
芯数
デュプレックス
ファイバ等級
低曲げ損失
最小曲げ半径(mm)
30D(動的/静的)
ケーブル径
3.0mm
シース材質
PVC
ケーブル色
水色
ファイバコード構造
シングルアーマード、ステンレス鋼管
引張荷重(長期)
400 N
引張荷重(短期)
600 N
挿入損失
≤0.3dB
反射減衰量
≥20dB
動作温度範囲
-25~70℃
保存温度範囲
-25~70℃
品質テストプログラム
光パッチケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
特徴
アーマード光ファイバパッチケーブル-過酷な環境のために設計されています
ステンレス鋼管は、物理的な損傷に対する優れた保護を提供します。
軽量で柔軟性があり、低曲げ損失光ファイバを採用したため、取り付けが簡単です。
低挿入損失と高反射損失、 安定伝送が可能です。
優れた弾力性がある金属チューブによる最大曲げ半径
齧歯類を含む外的要因を予防可能なステンレス製の鎧
強力な引張り強さは、耐用年数を延ばす。
アーマード光ファイバコード構造
外側のジャケット付きのアラミド層とステンレススチールメッシュ層で囲まれた緩衝繊維上に覆われている渦巻き形のステンレススチールテープで構成されています。
仕様一覧
OM3 50/125 マルチモード SC/UPC-SC/UPC デュープレックス 室内アーマード光ファイバケーブル
内蔵金属製の鎧のアーマード型光ファイバケーブルは、標準の光ファイバケーブルよりも最強い光ファイバ保護を提供できます。頑丈なアーマードケーブルは、過度な粉塵、油、ガス、湿気、または損傷を引き起こす齧歯類を有している環境を含め、最も危険な地域に光ファイバを取り付けることを可能にします。
仕様一覧
コネクタ種類
SC - SC
研磨方法
UPC - UPC
ファイバ種類
OM3 50/125μm
芯数
デュプレックス
ファイバ等級
低曲げ損失
最小曲げ半径(mm)
30D(動的/静的)
ケーブル径
3.0mm
シース材質
PVC
ケーブル色
水色
ファイバコード構造
シングルアーマード、ステンレス鋼管
引張荷重(長期)
400 N
引張荷重(短期)
600 N
挿入損失
≤0.3dB
反射減衰量
≥20dB
動作温度範囲
-25~70℃
保存温度範囲
-25~70℃
品質テストプログラム
光パッチケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
特徴
アーマード光ファイバパッチケーブル-過酷な環境のために設計されています
ステンレス鋼管は、物理的な損傷に対する優れた保護を提供します。
軽量で柔軟性があり、低曲げ損失光ファイバを採用したため、取り付けが簡単です。
低挿入損失と高反射損失、 安定伝送が可能です。
優れた弾力性がある金属チューブによる最大曲げ半径
齧歯類を含む外的要因を予防可能なステンレス製の鎧
強力な引張り強さは、耐用年数を延ばす。
アーマード光ファイバコード構造
外側のジャケット付きのアラミド層とステンレススチールメッシュ層で囲まれた緩衝繊維上に覆われている渦巻き形のステンレススチールテープで構成されています。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
1,873円 (税抜)
2,060円 (税込)
グローバル倉庫3点在庫あり