1 結果 「42764」
製品
"42764"は、オンラインでの販売は終了していますが、FSでのサポートは継続しています。
ご参考までに、下記の類似製品をお勧めします。
- Hot
1m(3ft) OS2 SC - SC/UPC デュプレックス 光パッチケーブル(OFNR、2.0mm), 1m(3ft) #40234
≤ 0.3dB IL | 1/10/40/100/400Gネットワーク
お探しの商品が見つかりませんか?お気軽にお問い合わせください。