このExtreme Networks 40GB-C10-QSFP互換40G QSFP+アクティブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブル(DAC)は、40GBASEイーサネット用に設計されています。QSFP+からQSFP+への銅製ダイレクトアタッチソリューションを提供します。このケーブルは、IEEE 802.3baイーサネット標準およびQSFP MSA規格に準拠しています。
これらの特徴により、設置が容易で高速、かつ費用対効果の高いこの銅線ダイレクトアタッチtwinaxケーブルは、データセンターにおけるラック内または隣接ラック間の短距離接続に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
10m(33ft) Extreme Networks 40GB-C10-QSFP互換 40G QSFP+アクティブダイレクトアタッチケーブル(DAC)
#40571
#40571
32,995円 (税抜)
FS P/N: QSFP-AC1036,295円 (税込)
FS P/N: QSFP-AC10
16 販売数
92 レビュー
1 質問内容
グローバル倉庫7点在庫あり、配達予定日2024年5月13日月曜日
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
ビデオ
Q&A
レビュー
Extreme Networks 40GB-C10-QSFP互換 40G QSFP+ DACケーブル(10メートル、アクティブ、QSFP+/QSFP+、26AWG)
仕様一覧
型番
40GB-C10-QSFP
メーカー
FS
インタフェース
QSFP+ - QSFP+
最大伝送速度
40Gbps
最小曲げ半径
40mm
ワイヤーAWG
26AWG
ケーブル長さ
10m(32.81ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
40G InfiniBand 8x DDR、4x QDR、10G/40ギガビットイーサネット、ファイバチャネル
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
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
製品を見る ビデオ
仕様一覧
Extreme Networks 40GB-C10-QSFP互換 40G QSFP+ DACケーブル(10メートル、アクティブ、QSFP+/QSFP+、26AWG)
このExtreme Networks 40GB-C10-QSFP互換40G QSFP+アクティブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブル(DAC)は、40GBASEイーサネット用に設計されています。QSFP+からQSFP+への銅製ダイレクトアタッチソリューションを提供します。このケーブルは、IEEE 802.3baイーサネット標準およびQSFP MSA規格に準拠しています。
これらの特徴により、設置が容易で高速、かつ費用対効果の高いこの銅線ダイレクトアタッチtwinaxケーブルは、データセンターにおけるラック内または隣接ラック間の短距離接続に適しています。
仕様一覧
型番
40GB-C10-QSFP
メーカー
FS
インタフェース
QSFP+ - QSFP+
最大伝送速度
40Gbps
最小曲げ半径
40mm
ワイヤーAWG
26AWG
ケーブル長さ
10m(32.81ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
40G InfiniBand 8x DDR、4x QDR、10G/40ギガビットイーサネット、ファイバチャネル
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
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
製品を見る ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
32,995円 (税抜)
36,295円 (税込)
グローバル倉庫7点在庫あり