FOTR-203携帯型光パルス試験器は、短距離および中距離での光ファイバ測定に関するさまざまな要件を満たすように設計されています。イベントのデッドゾーンとダイナミックレンジで優れた性能を発揮します。内蔵のVFLは、全範囲の光ファイバの障害検出を保証できます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FOTR-203携帯型光パルス試験器OTDR(FC/SCコネクタ付き、1310±20nm/1550±20nm、32/30dB)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
FOTR-203携帯型光パルス試験器
特徴
高速テスト & インテリジェントトレース分析
先進の反射防止TFT液晶ディスプレイ
オンライン光信号検出
ユニークなボタンデザイン
シンプルでクリアなボタンデザインにより、ユーザーは素早く操作できます。
VFL機能の便利さ
VFL機能は、保守作業員にとって作業効率の向上に非常に便利です。
TFカード & USBコミュニケーション
OTDRによって測定されたすべての波形はTFカードに保存されます。そしてミニUSBケーブルを使用してPCにデータを保存することができます。
弊社のOTDRは、イベントリストの詳細情報を明確で大きな画面に表示できます。上下に追跡するために明確かつ簡潔な方法でイベント追跡を表示するために独自に設計されたキーボード操作と調整します。
FS.COMの標準パッケージは、ホスト、USBケーブル、電源アダプタ、取扱説明書、ソフトウェアCD、および清潔な綿棒の小さな袋が入ったキャリングバッグです。
OTDRは、光ファイバケーブルの保守と構築に広く使用されており、ファイバ長、伝送減衰量、ジョイント減衰量、および故障箇所の測定に使用できます。
FOTR-203携帯型光パルス試験器
FOTR-203携帯型光パルス試験器は、短距離および中距離での光ファイバ測定に関するさまざまな要件を満たすように設計されています。イベントのデッドゾーンとダイナミックレンジで優れた性能を発揮します。内蔵のVFLは、全範囲の光ファイバの障害検出を保証できます。
高速テスト & インテリジェントトレース分析
先進の反射防止TFT液晶ディスプレイ
オンライン光信号検出
ユニークなボタンデザイン
シンプルでクリアなボタンデザインにより、ユーザーは素早く操作できます。
VFL機能の便利さ
VFL機能は、保守作業員にとって作業効率の向上に非常に便利です。
TFカード & USBコミュニケーション
OTDRによって測定されたすべての波形はTFカードに保存されます。そしてミニUSBケーブルを使用してPCにデータを保存することができます。
弊社のOTDRは、イベントリストの詳細情報を明確で大きな画面に表示できます。上下に追跡するために明確かつ簡潔な方法でイベント追跡を表示するために独自に設計されたキーボード操作と調整します。
FS.COMの標準パッケージは、ホスト、USBケーブル、電源アダプタ、取扱説明書、ソフトウェアCD、および清潔な綿棒の小さな袋が入ったキャリングバッグです。
OTDRは、光ファイバケーブルの保守と構築に広く使用されており、ファイバ長、伝送減衰量、ジョイント減衰量、および故障箇所の測定に使用できます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
191,485円 (税抜)
210,634円 (税込)