Brocade E25G-SFP28-TWX-P-0101互換25G SFP28パッシブダイレクトタッチ銅線twinaxケーブルは、25GBASEイーサネット用に設計されています。このケーブルは、IEEE P802.3byイーサネット規格に準拠しており、SFP28 MSA準拠です。各SFP28コネクタは、ホストシステムで読み取り可能な製品情報を提供するEEPROMで構成されています。これらの特長により、設置が容易で、高速、コスト効率の高いこのダイレクトアタッチ銅線twinaxケーブルは、データセンターのラック内または隣接ラック間の短距離接続に適しています。
![1m(3ft) Brocade E25G-SFP28-TWX-P-0101互換 25G SFP28パッシブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブル(DAC) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240511163149z14jy7.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![1m(3ft) Brocade E25G-SFP28-TWX-P-0101互換 25G SFP28パッシブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブル(DAC) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240511163149z14jy7.jpg)
![1m(3ft) Brocade E25G-SFP28-TWX-P-0101互換 25G SFP28パッシブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブル(DAC) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240511163149b61ybq.jpg)
![1m(3ft) Brocade E25G-SFP28-TWX-P-0101互換 25G SFP28パッシブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブル(DAC) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240511163247i1gwdc.jpg)
![1m(3ft) Brocade E25G-SFP28-TWX-P-0101互換 25G SFP28パッシブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブル(DAC) この写真は3に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405111631499hvguq.jpg)
![1m(3ft) Brocade E25G-SFP28-TWX-P-0101互換 25G SFP28パッシブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブル(DAC) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240511163149or37zt.jpg)
![1m(3ft) Brocade E25G-SFP28-TWX-P-0101互換 25G SFP28パッシブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブル(DAC) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240511163247anoftk.jpg)
1m(3ft) Brocade E25G-SFP28-TWX-P-0101互換 25G SFP28パッシブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブル(DAC)
New #228223
New #228223
4,121円 (税込)
FS P/N: S28-PC01
46 販売数
85 レビュー
0 質問内容
日本倉庫19点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
グローバル倉庫336点在庫あり、配達予定日2024年06月27日木曜日
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
Brocade E25G-SFP28-TWX-P-0101互換 25G SFP28 DACケーブル(1メートル、パッシブ、SFP28 - SFP28、30AWG)
製品規格
型番
E25G-SFP28-TWX-P-0101
メーカー
FS
コネクタの種類
SFP28 - SFP28
最大伝送速度
25Gbps
最小曲げ半径
21.25mm
ケージ規格
30AWG
ケーブル長さ
1m (3.28ft)
ジャケット材質
PVC (OFNR)
標準消費電力
≤ 0.5W
電源
3.3V
温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3、SFP28 MSA、SFF-8402、Infiniband、EIA 364-1000
応用
25Gイーサネット、データセンター、5Gワイヤレス
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240511164449hv4zgp.jpg)
特徴
省エネのための低消費電力
25G DACは、省エネのための超低消費電力を特徴としており、光ファイバを使用する場合と比較して、短距離接続のためのパッチングを簡素化します。
< 0.5W
低消費電力
25Gbps
高速
パッシブ銅ケーブル
パッチングの簡素化
スパインリーフアーキテクチャで使用され、より大きなネットワークスケールを実現
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721122438spx4lw.jpg)
相互運用性を実証するためにホストデバイスでテスト済み
25G SFP28 DACは、FSラボの厳格なテストシステムに合格しており、優れた互換性と完璧な動作を保証します。
ネットワークのシームレスな接続性を実現
FSは、FSボックスでDACケーブルのいずれかのコネクタの互換性を事前に設定し、CiscoとArista、DellとJuniper、およびその他の構成のミックスを接続する機能をオンラインで提供します。
ビデオ
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
81
2
2
0
0
M***a
Switzerland
2023年11月09日
Very quick delivery. Thank you so much!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0T***e
United States
2023年10月21日
I'm only using one of these so far to connect two switches, but I'm getting full bandwidth on the one I'm using.
FS認証購入者
役に立った 10
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品