FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はQDD-400G-4QAO50に関するものです。
この写真はQDD-400G-4QAO50に関するものです。
この写真はQDD-400G-4QAO50に関するものです。
この写真はQDD-400G-4QAO50に関するものです。
この写真はQDD-400G-4QAO50に関するものです。
この写真はQDD-400G-4QAO50に関するものです。
この写真はQDD-400G-4QAO50に関するものです。
この写真はQDD-400G-4QAO50に関するものです。
この写真はQDD-400G-4QAO50に関するものです。
この写真はQDD-400G-4QAO50に関するものです。

50m(164ft) 400G QSFP-DD - 4x 100G QSFP56アクティブ光ブレイクアウトケーブル(AOC)

New #223567
New #223567

≤ 10W 30mm ファイバ PAM4

272,604円 (税込)
FS P/N: QDD-400G-4QAO50
0 販売数
2 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年07月10日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

400G QSFP-DD AOC(50メートル、QSFP-DD - 4x QSFP56)

400G QSFP-DD - 4x 100G QSFP56ブレイクアウト・アクティブ光ケーブルは、OM3マルチモード・ファイバ上の400ギガビット・イーサネット・リンク用に設計されており、それぞれPAM4変調によりチャネルあたり最大53.125Gbpsのデータレートで動作します。このブレイクアウト・ケーブルは、IEEE 802.3cd、OIF-CEI、QSFP-DD MSA、QSFP-DD-CMIS、IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024、SFF-8679、SFF-8697規格に準拠しています。 薄型軽量のAOCケーブルは、ケーブル管理を簡素化し、高密度ラックで重要な効率的なシステムエアフローを可能にします。低コスト、高付加価値の提案、信頼性の向上により、クラウドやスーパーコンピュータで広く使用されています。


ご注意: FSのP/NがQDD-4Q56AO50からQDD-400G-4QAO50に変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。

製品規格
型番
QDD-400G-4QAO50
メーカー
FS
フォームファクタ
QSFP-DD - QSFP56
最大伝送速度
400Gbps
ケーブル長さ
50m (164ft)
ケーブルの種類
OM3
波長
850nm
最小曲げ半径
30mm
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
消費電力
400G <12W
100G<3.5W
ジャケット材質
OFNP
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
変調方式
8x 50G-PAM4
DDM/DOM
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3cd、OIF-CEI-04.0、QSFP-DD MSA、QSFP-DD-CMIS-Rev4.0、SFF-8024、IEEE 802.3bs Annex120E
ホストFEC
Pre-FEC BER 2.4E-4
適用範囲
400Gイーサネット
保証期間
5年間

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光モジュールを入手するために、弊社のテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。

特徴

相互運用性を証明するためにホスト・デバイスでテスト済み
各ユニットは、完璧な動作を保証するため、対象となるスイッチ環境で品質テストが行われています。
FSボックスによるリアルタイム設定をサポート
このAOCケーブルは、リアルタイムの互換性要件を実現し、FSボックスでファームウェア(部品番号、シリアル番号など)をアップグレードし、アップグレードスイッチと互換性を持たせることができます。
仕様一覧

400G QSFP-DD AOC(50メートル、QSFP-DD - 4x QSFP56)

400G QSFP-DD - 4x 100G QSFP56ブレイクアウト・アクティブ光ケーブルは、OM3マルチモード・ファイバ上の400ギガビット・イーサネット・リンク用に設計されており、それぞれPAM4変調によりチャネルあたり最大53.125Gbpsのデータレートで動作します。このブレイクアウト・ケーブルは、IEEE 802.3cd、OIF-CEI、QSFP-DD MSA、QSFP-DD-CMIS、IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024、SFF-8679、SFF-8697規格に準拠しています。 薄型軽量のAOCケーブルは、ケーブル管理を簡素化し、高密度ラックで重要な効率的なシステムエアフローを可能にします。低コスト、高付加価値の提案、信頼性の向上により、クラウドやスーパーコンピュータで広く使用されています。


ご注意: FSのP/NがQDD-4Q56AO50からQDD-400G-4QAO50に変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。

製品規格
型番
QDD-400G-4QAO50
メーカー
FS
フォームファクタ
QSFP-DD - QSFP56
最大伝送速度
400Gbps
ケーブル長さ
50m (164ft)
ケーブルの種類
OM3
波長
850nm
最小曲げ半径
30mm
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
消費電力
400G <12W
100G<3.5W
ジャケット材質
OFNP
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
変調方式
8x 50G-PAM4
DDM/DOM
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3cd、OIF-CEI-04.0、QSFP-DD MSA、QSFP-DD-CMIS-Rev4.0、SFF-8024、IEEE 802.3bs Annex120E
ホストFEC
Pre-FEC BER 2.4E-4
適用範囲
400Gイーサネット
保証期間
5年間

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光モジュールを入手するために、弊社のテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
相互運用性を証明するためにホスト・デバイスでテスト済み
各ユニットは、完璧な動作を保証するため、対象となるスイッチ環境で品質テストが行われています。
FSボックスによるリアルタイム設定をサポート
このAOCケーブルは、リアルタイムの互換性要件を実現し、FSボックスでファームウェア(部品番号、シリアル番号など)をアップグレードし、アップグレードスイッチと互換性を持たせることができます。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

272,604円 (税込)

予約受付中