この200G QSFP56アクティブ光ケーブルは、OM3マルチモードファイバ上の200ギガビットイーサネットリンク用に設計されており、各端末に4つのマルチモードファイバ(MMF)光モジュールが搭載され、それぞれ最大50Gb/秒のデータレートで動作します。このアクティブ光ケーブルは、IEEE 802.3、SFF-8665、SFF-8636、QSFP56 MSAに準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
50m(164ft) Arista互換 200G QSFP56アクティブ光ケーブル(AOC)
#208935
#208935
128,810円 (税抜)
FS P/N: QSFP-200G-AO50141,691円 (税込)
FS P/N: QSFP-200G-AO50
3 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年05月31日金曜日
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
Arista互換 200G QSFP56 AOCケーブル(50メートル、QSFP56 - QSFP56)
製品規格
型番
QSFP56-200G-AOC
メーカー
FS
コネクタ種類
QSFP56 - QSFP56
最大伝送速度
200Gbps
最小曲げ半径
30mm
ケーブル長さ
50m(164ft)
ジャケット材質
LSZH
ケーブル種類
OM3
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
波長
850nm
消費電力
≤ 4.5W
電源
3.3V
変調方式
PAM4
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DDM/DOM機能
対応
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
通信プロトコル
IEEE 802.3、QSFP56 MSA、SFF-8665、SFF-8636
MTBF
≈320万時間
保証期間
5年間
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
200G ~ 200G
NIC付き200G
もっと見る
200G ~ 200G
製品を見る NIC付き200G
製品を見る スパインリーフアーキテクチャ
製品を見る 特徴
低遅延と高帯域幅のInfiniBand
アナログクロック&データリカバリ(CDR)設計のSemtechチップ内蔵により、遅延と消費電力を超低レベルに抑え、安定した伝送と省エネルギーを実現します。
Semtech CDRチップ
低遅延
≤ 4.5W
低消費電力
200Gbps
高帯域幅
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
30mm最小曲げ半径
よりタイトなケーブルベンドが可能です。
軽量
最小限のサポートで高密度のファイバーランが可能になります。
MPO光コネクタなし
クリーニングの問題を回避し、インストール手順を削減します。
仕様一覧
Arista互換 200G QSFP56 AOCケーブル(50メートル、QSFP56 - QSFP56)
この200G QSFP56アクティブ光ケーブルは、OM3マルチモードファイバ上の200ギガビットイーサネットリンク用に設計されており、各端末に4つのマルチモードファイバ(MMF)光モジュールが搭載され、それぞれ最大50Gb/秒のデータレートで動作します。このアクティブ光ケーブルは、IEEE 802.3、SFF-8665、SFF-8636、QSFP56 MSAに準拠しています。
製品規格
型番
QSFP56-200G-AOC
メーカー
FS
コネクタ種類
QSFP56 - QSFP56
最大伝送速度
200Gbps
最小曲げ半径
30mm
ケーブル長さ
50m(164ft)
ジャケット材質
LSZH
ケーブル種類
OM3
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
波長
850nm
消費電力
≤ 4.5W
電源
3.3V
変調方式
PAM4
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DDM/DOM機能
対応
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
通信プロトコル
IEEE 802.3、QSFP56 MSA、SFF-8665、SFF-8636
MTBF
≈320万時間
保証期間
5年間
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
200G ~ 200G
NIC付き200G
もっと見る
200G ~ 200G
製品を見る NIC付き200G
製品を見る スパインリーフアーキテクチャ
製品を見る 特徴
低遅延と高帯域幅のInfiniBand
アナログクロック&データリカバリ(CDR)設計のSemtechチップ内蔵により、遅延と消費電力を超低レベルに抑え、安定した伝送と省エネルギーを実現します。
Semtech CDRチップ
低遅延
≤ 4.5W
低消費電力
200Gbps
高帯域幅
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
30mm最小曲げ半径
よりタイトなケーブルベンドが可能です。
軽量
最小限のサポートで高密度のファイバーランが可能になります。
MPO光コネクタなし
クリーニングの問題を回避し、インストール手順を削減します。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
128,810円 (税抜)
141,691円 (税込)
予約受付中