Cat7シールド付きRJ45ツールフリーモジュラープラグは、高帯域幅10ギガビットネットワークで使用するCat7シールドケーブル終端用に設計されています。独自の工具不要設計により、圧着工具を使用する必要がありません。EMI/RFI電磁ノイズやエイリアン・クロストークから保護するため、固体亜鉛合金から製造されています。絶縁変位コネクタ(IDC)端子とストレインリリーフブーツを備えた3ピース設計により、簡単で正確な組み立てが可能です。データセンター、ネットワーク構築の配線、エンタープライズネットワークケーブリングなどの用途に使用できます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Cat7 RJ45 モジュラープラグ(ツールフリー)シールド付きネットワークコネクタ(22 ~ 24AWG、ツイストペアソリッドまたは撚り線ケーブル用、10個/パック)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
Cat7 シールド付きRJ45ツールフリーモジュラプラグ(全銅金メッキ接点付き)
特徴
このシールドモジュラープラグは、全銅金メッキ接点とIDC端子で設計されており、より強い抗酸化性能と安定性を保証し、10GBase-Tイーサネットをサポートすることができます。
全銅製金メッキ接点
信頼性の高い高速接続と耐腐食性を実現
IDC終端
IDC終端の安定した接触により、連続的なネットワークが可能
フルメタルシールド
亜鉛合金製の堅牢な筐体により、優れたシールド性を実現し、外来ノイズの影響を軽減
ストレインリリーフブーツを挿入する
ジャケットを剥がす
配線を整える
各配線をIDCの適切な位置に配置する
余分なワイヤーを切り取る
ケーブルの端をアルミホイルで包む
プラグラインベースにIDCを装着する
アウターハウジングを閉じる
ナットを締め付け、完成
Cat7 シールド付きRJ45ツールフリーモジュラプラグ(全銅金メッキ接点付き)
Cat7シールド付きRJ45ツールフリーモジュラープラグは、高帯域幅10ギガビットネットワークで使用するCat7シールドケーブル終端用に設計されています。独自の工具不要設計により、圧着工具を使用する必要がありません。EMI/RFI電磁ノイズやエイリアン・クロストークから保護するため、固体亜鉛合金から製造されています。絶縁変位コネクタ(IDC)端子とストレインリリーフブーツを備えた3ピース設計により、簡単で正確な組み立てが可能です。データセンター、ネットワーク構築の配線、エンタープライズネットワークケーブリングなどの用途に使用できます。
このシールドモジュラープラグは、全銅金メッキ接点とIDC端子で設計されており、より強い抗酸化性能と安定性を保証し、10GBase-Tイーサネットをサポートすることができます。
全銅製金メッキ接点
信頼性の高い高速接続と耐腐食性を実現
IDC終端
IDC終端の安定した接触により、連続的なネットワークが可能
フルメタルシールド
亜鉛合金製の堅牢な筐体により、優れたシールド性を実現し、外来ノイズの影響を軽減
ストレインリリーフブーツを挿入する
ジャケットを剥がす
配線を整える
各配線をIDCの適切な位置に配置する
余分なワイヤーを切り取る
ケーブルの端をアルミホイルで包む
プラグラインベースにIDCを装着する
アウターハウジングを閉じる
ナットを締め付け、完成
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
10,518円 (税抜)
11,570円 (税込)