FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は12FMTPOM4に関するものです。
01:10
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は12FMTPOM4に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。

カスタム長さ MTP®-12 APC(メス) - MTP®-12 APC(メス) OM4 マルチモード エリートトランクケーブル(12芯、タイプB、プレナム/OFNP、マゼンタ)

#208173
#208173

InfiniBand NDR 400G SR4/800G SR8 PAM4

9,750円 (税込)
FS P/N: 12FMTPOM4
21 販売数
0 レビュー
6 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年06月28日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
ソリューション設計
1年間保証

12芯 MTP® APCメス-MTP® APCメス OM4 マルチモードトランクケーブル

MTP®トランクケーブルは、時間のかかるフィールド終端に代わる費用対効果の高い代替品で、省スペースとケーブル管理のトラブル削減を必要とするデータセンターの高密度ファイバパッチ用に設計されています。
MTP®-12 APC(メス) - MTP®-12 APC(メス) OM4 トランクケーブルは、InfiniBand、イーサネットのマルチモードツインポートOSFPおよびシングルポートOSFPQSFP112モジュールを接続するために設計されています。典型的な使用例としては、ツインポートOSFPスイッチ同士や、ConnectX-7®ネットワークアダプタ、あるいはコンピュートサーバやストレージサーバのBlueField-3®データ処理ユニット(DPU)を接続することが挙げられます。

注意:US Conec MTP® コネクタは、MPO 規格に完全に準拠しており、汎用のMPOコネクタと比較して、より高い性能レベルを実現しています。

製品規格
コネクタA
US Conec MTP®メス(ピンレス)
コネクタB
US Conec MTP®メス(ピンレス)
ファイバ種類
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
400Gイーサネット距離
850nmで50/100m
800Gイーサネット距離
850nmで50m
グラスファイバ
Corning ClearCurve®
RoHS対応状況
対応
研磨方法
APC - APC
最小曲げ半径
7.5mm
挿入損失
最大0.35dB(標準0.15dB)
反射減衰量
≥ 20dB
減衰量(λ=850nm)
≤ 2.3dB/km
減衰量(λ=1300nm)
≤ 0.6dB/km
ジャケット外径
3.0mm
ケーブルジャケット
プレナム(OFNP)
引張荷重(取付)
66N
引張荷重(長期/短期)
80/240N
動作温度範囲
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ +85°C (-40 ~ 185℉)
*MTPは、US Conec Ltd.の登録商標です。US ConecとFSは、高性能MTPシリーズ製品の供給においてパートナーとなっています。詳細については、
をご覧ください。

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

ファイバパッチケーブルのテストアシュアードプログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
優れた品質が安定した伝送を保証
MTP®ケーブルは、最先端のマルチファイバと機械的性能を提供。
US Conec MTP®コネクタは安定した信号を提供し、柔軟なシステム設計を実現。
APC研磨により、光信号の反射が最小限に抑えられ、信号の完全性が最適化される。
Corning ClearCurve®ファイバはよりタイトなケーブルベンドとスラックの収納や配線を可能に。
プレナム (OFNP) アウタージャケットは、耐火性と低発煙性を備え、損傷を最小限に抑える。
清潔なファイバ = 優れたパフォーマンス
光ファイバの端面を清潔に保つことは非常に重要であり、信頼性と高性能接続のための最も重要な要件の1つです。

MTP®/MPOコネクタをIBC MPOクリーナーでクリーニングします。

MTP®/MPOコネクタをカセットクリーナーでクリーニングします。

Q&A
質問する
全て (6)Cable Connection (2)Matching Transceivers (2)Material (2)Application (1)Polish Type (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品