この400G QSFP-DD ~ 2x200G QSFP56 DACブレークアウトケーブルアセンブリは、標準およびコンボコネクタ構成の高密度要件を満たすように設計されています。QSFP-DDプラガブルソリューションは、400G伝送を可能にします。このケーブルは、SFF-8679、QSFP-DD MSA、IEEE802.3bjとIEEE802.3cd規格に準拠しています。
QSFP-DD-2xQSFP56ケーブルアセンブリーは、異なるデータレートの400G標準アプリケーションをサポートする高性能、高帯域幅、コスト効果の高い相互接続ソリューションです。FSは現在、AI、SDN、ML、クラウドコンピューティングに最適な長さ0.5、1、1.5、2、2.5、3メートルの400G QSFP-DD~2x200G QSFP56 DACを提供しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
3m(10ft) Dell互換 400G QSFP-DD ~ 2x200G QSFP56パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレイクアウトケーブル(DAC)
#207313
#207313
28,672円 (税抜)
FS P/N: QDD-400G-2QPC0331,539円 (税込)
FS P/N: QDD-400G-2QPC03
0 販売数
4 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫13点在庫あり、配達予定日2024年05月29日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
Dell互換 400G QSFP-DD ~ 2x200G QSFP56 DACブレイクアウトケーブル(3メートル、パッシブ、QSFP-DD ~ 2 QSFP56、28AWG)
製品規格
型番
Q-2Q56PC03
メーカー
FS
コネクタ種類
QSFP-DD/2 QSFP56
最大伝送速度
400Gbps
メディア
銅線
ケーブル種類
パッシブTwinax
ケーブル長さ
3m(10ft)
ケージ規格
28AWG
最小曲げ半径
39.5mm
消費電力
< 0.1W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE802.3Bj、By、IEEE802.3CD、SFF-8679、SFF-8636
保証期間
5年間
用途
400Gイーサネット
変調方式
PAM4
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
400G ~ 2×200G
スパインリーフ接続
400G ~ 2×200G
製品を見る スパインリーフ接続
製品を見る 特徴
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチ銅線は、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接ラック間のQSFP-DD-400Gポート間に400ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
< 0.1W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
39.5mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
仕様一覧
Dell互換 400G QSFP-DD ~ 2x200G QSFP56 DACブレイクアウトケーブル(3メートル、パッシブ、QSFP-DD ~ 2 QSFP56、28AWG)
この400G QSFP-DD ~ 2x200G QSFP56 DACブレークアウトケーブルアセンブリは、標準およびコンボコネクタ構成の高密度要件を満たすように設計されています。QSFP-DDプラガブルソリューションは、400G伝送を可能にします。このケーブルは、SFF-8679、QSFP-DD MSA、IEEE802.3bjとIEEE802.3cd規格に準拠しています。
QSFP-DD-2xQSFP56ケーブルアセンブリーは、異なるデータレートの400G標準アプリケーションをサポートする高性能、高帯域幅、コスト効果の高い相互接続ソリューションです。FSは現在、AI、SDN、ML、クラウドコンピューティングに最適な長さ0.5、1、1.5、2、2.5、3メートルの400G QSFP-DD~2x200G QSFP56 DACを提供しています。
製品規格
型番
Q-2Q56PC03
メーカー
FS
コネクタ種類
QSFP-DD/2 QSFP56
最大伝送速度
400Gbps
メディア
銅線
ケーブル種類
パッシブTwinax
ケーブル長さ
3m(10ft)
ケージ規格
28AWG
最小曲げ半径
39.5mm
消費電力
< 0.1W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE802.3Bj、By、IEEE802.3CD、SFF-8679、SFF-8636
保証期間
5年間
用途
400Gイーサネット
変調方式
PAM4
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
400G ~ 2×200G
スパインリーフ接続
400G ~ 2×200G
製品を見る スパインリーフ接続
製品を見る 特徴
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチ銅線は、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接ラック間のQSFP-DD-400Gポート間に400ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
< 0.1W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
39.5mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
28,672円 (税抜)
31,539円 (税込)
グローバル倉庫13点在庫あり